データシート
TPS5602
- Independent Dual Channels
- Hysteretic Control for Fast Transient Response
- 4.5-V to 25-V Input Voltage Range
- Adjustable Output Voltage Down to 1.2 V
- Synchronous Rectifier Enables Efficiencies of >95%
- Minimized External Component Count
- Separate Standby Control and Over Current Protection
- Low Supply Current...0.8 mA Typ
- 30-Pin TSSOP
- Low Standby Current (1-uA maximum)
- EVM Available (TPS5602EVM-121)
The TPS5602 is a dual-channel synchronous buck switch-mode power supply controller featuring very fast feedback control and minimized component count. By using the hysteretic control method, it is ideal for high-transient current applications, such as 'C6000 and multiple 'C54x DSPs. The TPS5602 is designed specifically for DSP applications that require high efficiency. Since both channels are independent, the up and down power sequencing can be easily achieved by properly setting the standby pins. The wide input voltage and adjustable output voltage make the TPS5602 suitable for many applications.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual, Fast, High Efficiency Controller For DSP Power データシート | 1999年 6月 28日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点