データシート
TPS563202S
- 95mΩ および 57mΩ の FET を内蔵した 3A コンバータ
- D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
- 入力電圧範囲:4.3V~17V
- 出力電圧範囲0.806V~7V
- 軽負荷時の ECO モード
- 580kHz (標準値) のスイッチング周波数
- 低いシャットダウン電流:3µA 未満
- 帰還電圧精度:1.5% (25℃)
- プリバイアス・スタートアップをサポート
- サイクル単位の過電流制限
- ヒカップ・モードによる過電流保護
- 非ラッチ UVP および TSD 保護
- 固定ソフト・スタート:1.2ms
TPS563202S は単純で使いやすい 3A 同期整流式降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。
このデバイスは最小限の外付け部品で動作し、スタンバイ電流が小さくなるように最適化されています。
このスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。
TPS563202S は ECO モードで動作し、軽負荷での動作時に高い効率を維持します。TPS563202S は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 –40℃~125℃で動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS563202S 4.3V~17V 入力、3A、ECO モード、同期整流式降圧コンバータ、SOT563 パッケージ データシート | 英語版 | PDF | HTML | 2020年 9月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点