TPS60100
- Up to 200-mA Output Current
- Less Than 5-mVpp Output Voltage Ripple
- No Inductors Required/Low EMI
- Regulated 3.3-V ±4% Output
- Only Four External Components Required
- Up to 90% Efficiency
- 1.8-V to 3.6-V Input Voltage Range
- 50-µA Quiescent Supply Current
- 0.05-µA Shutdown Current
- Load Isolated in Shutdown
- Space-Saving Thermally-Enhanced TSSOP PowerPADTM Package
- Evaluation Module Available (TPS60100EVM-131)
applications
Replaces DC/DC Converters With Inductors in
- Battery-Powered Applications
- Two Battery Cells to 3.3-V Conversion
- Portable Instruments
- Battery-Powered Microprocessor and DSP Systems
- Miniature Equipment
- Backup-Battery Boost Converters
- PDAs
- Laptops
- Handheld Instrumentation
- Medical Instruments
- Cordless Phones
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
The TPS60100 step-up, regulated charge pump generates a 3.3-V ±4% output voltage from a 1.8-V to 3.6-V input voltage (two alkaline, NiCd, or NiMH batteries). Output current is 200 mA from a 2-V input. Only four external capacitors are needed to build a complete low-noise dc/dc converter. The push-pull operating mode of two single-ended charge pumps assures the low output voltage ripple as current is continuously transferred to the output. From a 2-V input, the TPS60100 can start into full load with loads as low as 16 Ω.
The TPS60100 features either constant frequency mode to minimize noise and output voltage ripple or the power-saving pulse-skip mode to extend battery life at light loads. The TPS60100 switching frequency is 300 kHz. The logic shutdown function reduces the supply current to 1-µA (max) and disconnects the load from the input. Special current-control circuitry prevents excessive current from being drawn from the battery during start-up. This dc/dc converter requires no inductors and has low EMI. It is available in the small 20-pin TSSOP PowerPADTM package (PWP).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Regulated 3.3-V 200-mA Low-Noise Charge Pump DC/DC Converter データシート (Rev. C) | 2008年 8月 7日 | |||
アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | Powering the TMS320VC5402 DSP Using the TPS60100, TPS76918, and the TPS3305-18 | 1999年 12月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS6010x/TPS6011x Charge Pump (Rev. A) | 1999年 12月 16日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS60100 And TPS60110 EVM | 1999年 6月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点