データシート
TPS60202
- Regulated 3.3-V Output Voltage With up to
100-mA Output Current From a 1.8-V to 3.6-V
Input Voltage - Less Than 5-mV (PP) Output Voltage
Ripple Achieved With Push-Pull Topology - Integrated Low-Battery and Power-Good Detector
- Switching Frequency Can Be Synchronized to
External Clock Signal - Extends Battery Usage With up to 90% Efficiency
and 35-µA Quiescent Supply Current - Reliable System Shutdown Because Output
Capacitor Is Discharged When Device Is Disabled - Easy-to-Design, Low-Cost, Low-EMI Power
Supply Since No Inductors Are Used - 0.05-µA Shutdown Current, Battery Is Isolated
From Load in Shutdown Mode - Compact Converter Solution in UltraSmall 10-pin
MSOP With Only Four External Capacitors
Required - Evaluation Module Available (TPS60200EVM-145)
The TPS6020x step-up, regulated charge pumps generate a 3.3-V ±4% output voltage from a 1.8-V to 3.6-V input voltage. The devices are typically powered by two Alkaline, NiCd or NiMH battery cells and operate down to a minimum supply voltage of 1.6 V. Continuous output current is a minimum of 100 mA for the TPS60200 and TPS60201 and 50 mA for the TPS60202 and TPS60203, all from a 2-V input. Only four external capacitors are needed to build a complete low-ripple DC/DC converter. The push-pull operating mode of two single-ended charge pumps assures the low output voltage ripple as current is continuously transferred to the output.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS6020x Regulated 3.3 V, 100-mA Low-Ripple Charge Pump Low Power DC/DC Converters データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 4月 25日 | ||
アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011年 9月 19日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Evaluation Module (EVM) for Regulated 3.3-V, 100-mA, Low Ripple Charge Pump | 2000年 6月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点