TPS60231
- Regulated Output Current With 0.4% Matching
- Drives up to 3 LEDs at 25 mA Each
- LED Brightness Control Through PWM Control Signal
- High Efficiency by Fractional Conversion With 1x and 1.5x Modes
- 1 MHz Switching Frequency
- 2.7 V to 6.5 V Operating Input Voltage Range
- Internal Softstart Limits Inrush Current
- Low Input Ripple and Low EMI
- Overcurrent and Overtemperature Protected
- Undervoltage Lockout With Hysteresis
- Ultra-Small 3mm x 3mm QFN Package
- APPLICATIONS
- White LED Backlight for Color Displays in Cellular Phones, Smart Phones, PDAs, Handheld PCs, Digital Cameras, and Camcorders
- Keypad Backlight
The TPS60231 charge pump is optimized for white LED supplies in color display backlight applications. The device provides a constant current for each LED, which the initial value can be set by an external resistor. The supply voltage ranges from 2.7 V to 6.5 V and is ideally suited for all applications powered by a single LI-Ion battery cell or three to four NiCd, NiMH, or alkaline battery cells. Over an input voltage range from 3.1 V to 6.5 V, the device provides a high output current of up to 25 mA per LED with a total of 75 mA. High efficiency is achieved by utilizing a 1x/1.5x fractional conversion technique in combination with very low dropout current sources. In addition, the current controlled charge pump ensures low input current ripple and EMI. Only two external 1 µF and two 0.47 µF capacitors are required to build a complete small and low cost power supply solution. To reduce board space to a minimum, the device switches at 1 MHz operating frequency and is available in a small 16-pin QFN (RGT) package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS60231: White LED Charge Pump Current Source With PWM Brightness Control データシート (Rev. A) | 2010年 2月 8日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
| アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS60231EVM-047 — TPS60231 評価モジュール
The Texas Instruments TPS60231EVM-047 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS60231. The TPS60231 is an efficient charge-pump-based current sink that can drive up to three white LEDs with 25mA each.
The EVM is specifically designed and optimized to (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。