データシート
TPS61060
- 過電圧/短絡保護回路内蔵LEDドライバ
- 入力電圧範囲:2.7V~6.0V
- フィードバック電圧:500mV/250mV
- TPS61060:最大3個のLEDを駆動
- TPS61061:最大4個のLEDを駆動
- TPS61062:最大5個のLEDを駆動
- イネーブル・ピンによるPWM輝度コントロール
- ILEDピンによるデジタル輝度コントロール
- 1MHzの固定スイッチング周波数動作
- 内部パワーMOSFETスイッチ電流:400mA
- シャットダウン時LEDを電源から遮断
- 最小220nF(0.22µF)の小型出力コンデンサで動作
可能 - 最大効率:80%
- 8ピンNanoFreeTMパッケージ(チップスケール、
CSP) - QFNパッケージ(3mm × 3mm)
- Applications
- 白色LEDドライバ
- 携帯電話
- PDA、ポケット・タイプPC、スマート・フォン
- デジタル・スチル・カメラ
- 携帯機器
PowerPAD、NanoFreeはテキサス・インスツルメンツの商標です。
TPS61060/61/62は、白色LEDを最大5個まで駆動できる定電流 出力の高周波同期整流方式ブースト・コンバータです。安全性が 保たれるよう、このデバイスには過電圧保護機能及び出力がグ ランドと短絡した場合の高度な短絡保護機能が内蔵されていま す。デバイスは1MHzの固定スイッチング周波数で動作するため、 外付け部品を小型化にし、発生する可能性のあるEMIの問題を 単純化することができます。このデバイスには3種類の過電圧保 護スレッシュホールド(14V/18V/23V)の製品が用意されている ため、電圧定格の低い、安価で小型の出力コンデンサが使用可 能です。LED電流の初期値は外付け検出抵抗Rsで設定され、ま た、フィードバック電圧はILEDピンの構成により500mVまたは 250mVにレギュレーションされます。ILEDピンに単純なデジタ ル信号を加えることでデジタルでの輝度コントロールを行うこ とができます。もう一つの方法として、LEDの輝度コントロー ルにイネーブル・ピンに最大1kHzのPWM信号を印加することも できます。シャットダウン時、LEDに流れる漏れ電流を回避す るため出力は入力から切り離されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 定電流出力LEDドライバ(デジタル/PWM輝度コントロール) データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2006年 11月 6日 | |
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) | 2017年 11月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6106xEVM User's Guide (Rev. A) | 2007年 4月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006年 9月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS61060/61/62: Single-Wire Digital Brightness Control | 2006年 5月 5日 | ||||
その他の技術資料 | Seminar 400 Topic 1 - Current-Mode Control of Switching Power Supplies | 2001年 2月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZF) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点