データシート
TPS61085T
- 2.3-V to 6-V Input Voltage Range
- 18.5-V Boost Converter With 2-A Switch Current
- 650-kHz or 1.2-MHz Selectable Switching Frequency
- Adjustable Soft Start
- Thermal Shutdown
- Undervoltage Lockout
- 8-Pin VSSOP and TSSOP Packages
The TPS61085 device is a high-frequency high-efficiency DC-to-DC boost converter with an integrated 2-A, 0.13-Ω power switch capable of providing an output voltage up to 18.5 V. The selectable frequency of 650 kHz or 1.2 MHz allows the use of small external inductors and capacitors, and provides fast transient response. The external compensation allows optimizing the regulator for application conditions. A capacitor connected to the specific soft-start pin minimizes inrush current at start-up.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS61085T 650-kHz and 1.2-MHz, 18.5-V Step-Up DC-DC Converter データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 7月 29日 | ||
アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
Analog Design Journal | Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter | 2012年 4月 26日 | ||||
Analog Design Journal | IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it | 2011年 6月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点