TPS61151
- 2.5-V to 6-V Input Voltage Range
- Two Outputs Each up to 27 V
- 0.7-A Integrated Switch
- Built-In Power Diode
- 1.2-MHz Fixed PWM Frequency
- Individually Programmable Output Current
- Input-to-Output Isolation
- Built-In Soft Start
- Overvoltage Protection
- Up to 83% Efficiency
- Up to 30-kHz PWM Dimming Frequency
The TPS6115x is a high-frequency boost converter with two regulated current outputs for driving WLEDs. Each current output can be individually programmed through external resistors. There is a dedicated selection pin for each output so the two outputs can be turned on separately or simultaneously. The output current can be reduced by a pulse width modulation (PWM) signal on SEL pins or an analog voltage on the ISET pins, resulting in PWM dimming of the WLEDs. The boost regulator runs at a 1.2-MHz fixed switching frequency to reduce output ripple and avoid audible noises associated with pulse frequency modulation (PFM) control.
The two current outputs are ideal for driving WLED backlights for the sub and main displays in clamshell phones. The two outputs can also be used for driving display and keypad backlights. When used together, the two outputs can drive up to 14 WLEDs for one large display.
In addition to the small inductor, small capacitor, and 3-mm × 3-mm VSON package, the built-in MOSFET and diode eliminate the need for any external power devices. Overall, the device provides an extremely compact solution with high efficiency and plenty of flexibility.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS6115x Dual-Output Boost WLED Driver Using Single Inductor データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2015年 11月 30日 | ||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) | 2017年 11月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | Analog PWM Dimming in White-LED Drivers | 2016年 12月 21日 | ||||
Analog Design Journal | IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it | 2011年 6月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006年 9月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS61150EVM-150 — TPS61150EVM 評価モジュール
The TPS61150EVM-150 is an evaluation tool for the TPS6115x family. This is a dual channel, single Inductor Boost Converter with two regulated current outputs for driving white LEDs. Each current output can be individually programmed through external resistors and is capable to drive 6 to 7 white (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。