パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS61165 の特徴
- 3V~18V の入力電圧範囲
- 38V の LED 断線保護
- 2% 精度の 200mV 基準電圧
- スイッチング周波数 1.2MHz の 1.2A スイッチ FET
- 柔軟な 1 線式デジタルおよび PWM 輝度制御
- ソフトスタート機能内蔵
- 最大 90% の効率
- サーマル・パッド付きの 2mm × 2mm × 0.8mm 6 ピン WSON パッケージと、SOT-23 パッケージ
TPS61165 に関する概要
定格 40V のスイッチ FET を内蔵した TPS61165 デバイスは、直列 LED を駆動する昇圧コンバータです。この昇圧コンバータは1.2MHz
の固定スイッチング周波数と 1.2A のスイッチ電流制限で動作し、一般的な照明での高輝度 LED の使用を可能にします。
デフォルトの白色 LED 電流は外付けのセンサ抵抗 Rset により設定され、フィードバック電圧は以下の「代表的なアプリケーション」図に示すように 200mV にレギュレートされます。動作中のLED電流は、単線デジタル・インターフェイス( EasyScale™ プロトコル)を使用して、CTRLピンにより制御可能です。または、パルス幅変調 (PWM) 信号を CTRL ピンに印加し、ディーティ・サイクルを使用して帰還基準電圧を決定することもできます。デジタルまたは PWM モードでは、TPS61165 デバイスは LED 電流をバーストで供給しないため、出力コンデンサで可聴ノイズは発生しません。最大限の保護を可能にするため、デバイスには LED 断線保護機能が内蔵されています。この機能は、LED 断線条件が発生したときに TPS61165 をディセーブルにし、出力が絶対最大定格を超えないようにします。