パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS61169 の特徴
- 2.7V ~ 5.5V の入力電圧
- 40V、1.8A の MOSFET を内蔵
- 最大 38V の LED ストリングを駆動
- 1.2A の最小スイッチ電流制限
- 1.2MHz のスイッチング周波数
- 204mV のリファレンス電圧
- 内部補償
- PWM 輝度制御
- LED 断線保護
- 低電圧保護
- ソフトスタート機能内蔵
- サーマル シャットダウン
- 最大 90% の効率
TPS61169 に関する概要
定格 40V のスイッチ FET を内蔵した TPS61169 は、直列 LED を駆動する昇圧コンバータです。この昇圧コンバータは 40V、1.8A の MOSFET を内蔵しており、最小 1.2A の電流制限機能を備えています。そのため、小型から大型までのパネルのバックライトに適したシングルまたは並列 LED ストリングを駆動できます。デフォルトの白色 LED 電流は外付けのセンサ抵抗 RSET により設定され、フィードバック電圧は以下の概略回路図に示すように 204mV にレギュレートされます。LED 電流は、動作時に CTRL ピンに印加されるパルス幅変調 (PWM) 信号を使うことで制御でき、これによりデューティ サイクルが変化し、帰還基準電圧が決定されます。TPS61169 は LED 電流をバーストで供給しないため、出力コンデンサで可聴ノイズは発生しません。最大限の保護を可能にするため、デバイスには LED 断線保護機能が内蔵されています。この機能は、LED 断線条件が発生したときに TPS61169 をディセーブルにし、出力電圧がデバイスの絶対最大定格を超えないようにします。
TPS61169 は、省スペースの 5 ピン SC70 パッケージで供給されます。