TPS61193

アクティブ

低 EMI、高性能の 3 チャネル LED ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 3 Topology Boost Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 45 Iout (max) (A) 0.3 Iq (typ) (mA) 5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Global dimming, Integrated Switch
Number of channels 3 Topology Boost Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 45 Iout (max) (A) 0.3 Iq (typ) (mA) 5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Global dimming, Integrated Switch
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 入力電圧動作範囲:4.5V~40V
  • 3 つの高精度電流シンク
    • 電流マッチング 1% (標準値)
    • チャネルごとに最大 100mA の LED ストリング電流
    • 出力を外部で結合し、大電流を供給可能
  • 100Hz で 10,000:1 の高い調光比
  • LED ストリング電力用の昇圧 / SEPIC を内蔵
    • 出力電圧:最大 45V
    • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
    • スイッチング同期入力
    • 拡散スペクトラムによる EMI の低減
  • 広範なフォルト検出機能
    • フォルト出力
    • 入力電圧 OVP、UVLO、OCP
    • 開放および短絡 LED フォルトの検出
    • サーマル・シャットダウン
  • 外付け部品数が最小限

    space

  • 入力電圧動作範囲:4.5V~40V
  • 3 つの高精度電流シンク
    • 電流マッチング 1% (標準値)
    • チャネルごとに最大 100mA の LED ストリング電流
    • 出力を外部で結合し、大電流を供給可能
  • 100Hz で 10,000:1 の高い調光比
  • LED ストリング電力用の昇圧 / SEPIC を内蔵
    • 出力電圧:最大 45V
    • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
    • スイッチング同期入力
    • 拡散スペクトラムによる EMI の低減
  • 広範なフォルト検出機能
    • フォルト出力
    • 入力電圧 OVP、UVLO、OCP
    • 開放および短絡 LED フォルトの検出
    • サーマル・シャットダウン
  • 外付け部品数が最小限

    space

TPS61193 は、高効率、低 EMI の使いやすい LED ドライバであり、広範なアプリケーションを柔軟にサポートできます。このデバイスには 3 つの高精度電流シンクが搭載されており、これらを結合すると大電流の能力を実現できます。

TPS61193 に搭載されている DC/DC は、昇圧と SEPIC の両方のモードで動作をサポートします。このコンバータには、LED 電流シンクのヘッドルーム電圧に基づく適応型出力電圧制御があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。EMI 制御のため、DC/DC コンバータはスイッチング周波数の拡散スペクトラムと、専用ピンによる外部同期をサポートします。

TPS61193 は、4.5V~40V の広い入力電圧範囲に対応しているため、各種のアプリケーションを確実にサポートできます。TPS61193 には、広範なフォルト検出機能が組み込まれています。このデバイスは、100Hz の入力 PWM 周波数において、10,000:1 の PWM 輝度調光比をサポートします。

TPS61193 は、高効率、低 EMI の使いやすい LED ドライバであり、広範なアプリケーションを柔軟にサポートできます。このデバイスには 3 つの高精度電流シンクが搭載されており、これらを結合すると大電流の能力を実現できます。

TPS61193 に搭載されている DC/DC は、昇圧と SEPIC の両方のモードで動作をサポートします。このコンバータには、LED 電流シンクのヘッドルーム電圧に基づく適応型出力電圧制御があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。EMI 制御のため、DC/DC コンバータはスイッチング周波数の拡散スペクトラムと、専用ピンによる外部同期をサポートします。

TPS61193 は、4.5V~40V の広い入力電圧範囲に対応しているため、各種のアプリケーションを確実にサポートできます。TPS61193 には、広範なフォルト検出機能が組み込まれています。このデバイスは、100Hz の入力 PWM 周波数において、10,000:1 の PWM 輝度調光比をサポートします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61193 高性能、3 チャネル LED ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 9月 6日
アプリケーション・ノート Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application 2019年 8月 14日
ユーザー・ガイド Using the TPS61193/Q1 Evaluation Module 2015年 10月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61193EVM — TPS61193 3 チャネル LED ドライバ評価モジュール

The TPS61193EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of this device.  The  TPS61193EVM uses the TPS61193 to drive up to 3 LED strings (up to 12 LEDs each, 36 LEDs together) for LCD backlighting with high efficiency.  Information about output (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61193 Boost and SEPIC Unencrytped PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SNVMAY8B.ZIP (161 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS61193 TINA-TI Boost Startup Reference Design

SNVMB78.TSC (337 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS61193 TINA-TI Boost Steady State Reference Design

SNVMB77.TSC (339 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS61193 TINA-TI SEPIC Startup Reference Design

SNVMB81.TSC (305 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS61193 TINA-TI SEPIC Steady State Reference Design

SNVMB80.TSC (279 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS61193 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMB79.ZIP (55 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ