TPS61300
- Four Operational Modes
- DC Light and Flashlight
- Voltage Regulated Converter: 3.8 V to 5.7 V
- Standby: 2 µA (Typical)
- Storage Capacitor Friendly Solution
- Automatic VF and ESR Calibration
- Power-Save Mode for Improved Efficiency at Low
Output Power, Up to 95% Efficiency - Output Voltage Remains Regulated When Input
Voltage Exceeds Nominal Output Voltage - I2C Compatible Interface up to 3.4 Mbits/s
- Zero Latency Tx-Masking Input
- Hardware Voltage Mode Selection Input
(TPS61300, TPS61301) - DC Light Mode Selection Input
(TPS61300, TPS61306) - Hardware Reset Input (TPS61301, TPS61305)
- LED Temperature Monitoring (TPS61305)
- Privacy Indicator LED Output
- Integrated LED Safety Timer
- Total Solution Size of Less Than 25 mm2 (< 1 mm
height) - Available in a 20-Pin NanoFree™ (DSBGA)
The TPS6130xx device is based on a high-frequency synchronous boost topology with constant current sinks to drive up to three white LEDs in parallel (400-mA, 800-mA, and 400-mA maximum flash current). The extended high-current mode (HC_SEL) allows up to 1025-mA, 2050-mA, and 1025-mA flash current out of the storage capacitor.
The high-capacity storage capacitor on the output of the boost regulator provides the high-peak flash LED current, thereby reducing the peak current demand from the battery to a minimum.
The 2-MHz switching frequency allows the use of small and low profile 2.2-µH inductors. To optimize overall efficiency, the device operates with a 400-mV LED feedback voltage.
The TPS6130xx device not only operates as a regulated current source, but also as a standard voltage boost regulator. The device keeps the output voltage regulated even when the input voltage exceeds the nominal output voltage. The device enters power-save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range.
To simplify flashlight synchronization with the camera module, the device offers a trigger pin (FLASH_SYNC) for zero latency LED turnon time.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS6130xx 1.5-A and 4.1-A Multiple LED Camera Flash Driver With I2C Compatible Interface データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2016年 4月 26日 | ||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011年 9月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。