パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFP) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS62088 の特徴
- DCS-Control トポロジ
- 最大 95% の効率
- 26mΩ/26mΩ のパワー MOSFET を内蔵
- 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
- 動作時静止電流:4µA
- 出力電圧精度:1%
- 4MHz のスイッチング周波数
- パワーセーブ モードによる軽負荷時の効率向上
- CCM 動作用の強制 PWM バージョン
- 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- アクティブ出力放電
- パワー グッド出力
- サーマル シャットダウン保護機能
- ヒカップ短絡保護機能
- 0.4mm ピッチの 6 ピン WCSP および PowerWCSP で供給
- 高さ 0.3mm の YWC パッケージにより組み込みシステムに対応
- 12mm2 のデザイン サイズに対応
- 高さ 0.6mm 未満のデザインに対応
- WEBENCH Power Designer により、TPS62088 を使用するカスタム設計を作成
TPS62088 に関する概要
TPS6208xx デバイスファミリは、デザインの小型化と効率の向上のために設計された高周波同期整流降圧コンバータです。入力電圧範囲が2.4V~5.5Vで、一般的なバッテリ テクノロジをサポートします。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。本デバイスの強制 PWM バージョンは、すべての負荷で CCM 動作を維持します。4MHz のスイッチング周波数により、小型の外付け部品を使用できます。また、DCS-Control アーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。過電流保護、サーマル シャットダウン保護、アクティブ出力放電、パワー グッドなど、その他の機能も備えています。本デバイスは 6 ピンの WCSP パッケージで供給されます。