6-pin (YFP) package image

TPS62088YFPT アクティブ

1.2 x 0.8mm の超小型 6 ピン WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) に封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $1.508
100 249 $1.245
250 999 $0.894
1,000 + 99,999,999 $0.673

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS62088YFPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $0.561 1 99 $1.257 100 249 $1.038 250 999 $0.746 1,000 + 99,999,999 $0.561

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFP) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS62088 の特徴

  • DCS-Control トポロジ
  • 最大 95% の効率
  • 26mΩ/26mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 動作時静止電流:‌4µA
  • 出力電圧精度:1%
  • 4MHz のスイッチング周波数
  • パワーセーブ モードによる軽負荷時の効率向上
  • CCM 動作用の強制 PWM バージョン
  • 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • アクティブ出力放電
  • パワー グッド出力
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • ヒカップ短絡保護機能
  • 0.4mm ピッチの 6 ピン WCSP および PowerWCSP で供給
  • 高さ 0.3mm の YWC パッケージにより組み込みシステムに対応
  • 12mm2 のデザイン サイズに対応
  • 高さ 0.6mm 未満のデザインに対応
  • WEBENCH Power Designer により、TPS62088 を使用するカスタム設計を作成

TPS62088 に関する概要

TPS6208xx デバイスファミリは、デザインの小型化と効率の向上のために設計された高周波同期整流降圧コンバータです。入力電圧範囲が2.4V~5.5Vで、一般的なバッテリ テクノロジをサポートします。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。本デバイスの強制 PWM バージョンは、すべての負荷で CCM 動作を維持します。4MHz のスイッチング周波数により、小型の外付け部品を使用できます。また、DCS-Control アーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。過電流保護、サーマル シャットダウン保護、アクティブ出力放電、パワー グッドなど、その他の機能も備えています。本デバイスは 6 ピンの WCSP パッケージで供給されます。

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $1.508
100 249 $1.245
250 999 $0.894
1,000 + 99,999,999 $0.673

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS62088YFPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $0.561 1 99 $1.257 100 249 $1.038 250 999 $0.746 1,000 + 99,999,999 $0.561

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら