データシート
TPS62621
- 効率:90%(6MHz動作時)
- 静止時自己消費電流:31µA
- 広い入力電圧範囲:2.3V ~ 5.5V
- 6MHzに制御された動作周波数
- クラス最高レベルの負荷/入力変動に対する過渡応答特性
- 出力電圧精度:±2%
- PWM/PFMモードの自動切換え
- 軽負荷時にPFMモードでも低リップル
- ソフトスタート機能内蔵/起動時間120μs
- パワーダウン・シーケンス制御機能内蔵(オプション)
- 過電流保護およびサーマル・シャットダウン保護
- 外付け部品は3つの表面実装型部品のみ(1つのMLCCインダクタと2つのセラミック・コンデンサ)
- 厚さ1mm以下の電源を構成可能
- 基板占有面積:12mm2以内
- 標準品と薄型品の6ピンNanoFree™(CSP)パッケージ
- APPLICATIONS
- 車携帯電話、スマート・フォン
- WLAN, GPSおよびBluetooth®アプリケーション
- DTVチューナー
- 超小型DC/DCモジュール
TPS6262xは、高速スイッチング周波数の同期整流方式降圧型DC/DCコンバータで、バッテリー駆動のポータブル・アプリケーションに最適です。ローパワーのアプリケーション向けに、 最大600mAの負荷電流まで対応でき、低コストのチップ・インダクタやチップ・コンデンサを使用することができます。
入力電圧範囲が2.3Vから5.5Vと広いため、このデバイスは広電圧範囲型のリチウム・イオン・バッテリーから電源が供給されるアプリケーションにも対応します。1.2Vから2.3Vまでの範囲 の固定電圧出力製品に対応可能です。
TPS6262xは6MHzに制御されたスイッチング周波数で動作し、全負荷電流範囲にわたって高効率を維持するよう軽負荷電流時にはパワーセーブ・モード動作になります。
PFMモードでは軽負荷やスタンバイ動作時の静止時自己消費電流を31µA(標準)に低減することでバッテリーでの稼働時間を延ばすことができます。ノイズの影響を受け易いアプリケーションでは、MODEピンを“H”レベルにすることでデバイスを固定周波数のPWMモードに固定することができます。シャットダウン・モードでは、消費電流は1µA未満に低下します。
TPS6262xは6ピンのチップスケール・パッケージ(CSP)で供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 600mA、6MHz 同期整流方式降圧型コンバータ チップ・スケール・パッケージ データシート | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2009年 6月 26日 | |
アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
Analog Design Journal | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 | ||||
Analog Design Journal | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017年 10月 24日 | ||||
Analog Design Journal | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 | ||||
アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 | ||||
Analog Design Journal | Five steps to a great PCB layout for a step-down converter | 2015年 1月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) | 2012年 1月 13日 | ||||
Analog Design Journal | IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it | 2011年 6月 17日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6261x/2x/6xEVM-419 User Guide (Rev. A) | 2010年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS62621EVM-419 — TPS62621 評価モジュール、600mA、6MHz、Vout 1.8V、降圧コンバータ
The TPS62621EVM-419 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS62621 step-down DC-DC converter.
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点