パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFP) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS6283810 の特徴
- DCS-Control™トポロジ
- 1V 固定出力電圧、1% 精度
- 26mΩ/26mΩのパワーMOSFETを内蔵
- 入力電圧範囲: 2.4V~5.5V
- 動作時静止電流: 4µA
- スイッチング周波数: 3.5MHz
- パワーセービング・モードにより軽負荷時の効率を向上
- アクティブ出力放電
- パワー・グッド出力
- サーマル・シャットダウン保護機能
- ヒカップ短絡保護機能
- 0.8×1.2×0.5mmの6ピンWCSPで供給
- WEBENCH® Power Designer で、TPS6283810 を使用したカスタム設計を作成
TPS6283810 に関する概要
このデバイスは、高効率な小型ソリューション向けに最適化された、高周波同期整流降圧コンバータです。入力電圧範囲が2.4V~5.5Vで、一般的なバッテリ・テクノロジをサポートします。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。3.5MHz のスイッチング周波数により、小型の外付け部品を使用できます。またDCS-Controlアーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。ほかにも過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、アクティブ出力放電、パワー・グッドといった機能が内蔵されています。TPS62088は6ピンWCSPパッケージで供給されます。