データシート
TPS6286A06
- DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
- 8mΩ/8mΩ のパワー MOSFET を内蔵
- 出力電圧精度:0.7%
- 動作時の静止電流 5.1µA
- 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
- 1.2MHz のスイッチング周波数
- FB バージョン (TPS6286Axx) の出力電圧:
- 0.6V〜Vin の範囲で調整可能
- 0.4V〜1.6V に固定 (外付け抵抗を使用)
- I2C バージョン (TPS6286Axx)、インターフェイスで選択:
- 出力電圧:0.4V~1.675V (5mV ステップ)
- パワー セーブ モードまたは強制 PWM モード
- ヒカップまたはラッチ付き短絡保護
- 出力電圧のランプ速度
- 強制 PWM またはパワー セーブ モード
- 出力電圧放電
- 100% デューティ サイクル モード
- ヒカップ短絡保護機能
- ウィンドウ コンパレータを使用したパワー グッド出力
- サーマル シャットダウン
- 2mm × 3mm の QFN パッケージで供給
- 可変ソフト スタート
- –40℃~125℃の動作温度範囲
- WEBENCH Power Designer により、TPS6286Axx および TPS6286Bxx を使用するカスタム設計を作成
TPS6286Axx および TPS6286Bxx デバイスは、高効率で柔軟性が高く高電力密度の設計を実現する高周波数同期整流降圧コンバータです。中負荷から重負荷では、コンバータはパルス幅変調 (PWM) モードで動作し、軽負荷電流時には自動的にパワー セーブ モードに移行するため、負荷電流のあらゆる範囲にわたって高い効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。DCS-Control アーキテクチャと相まって、優れた負荷過渡性能と厳密な出力電圧精度を実現します。このデバイスは、パワー グッド信号と、可変ソフトスタート機能回路を備えています。100% モードで動作可能です。障害保護の目的で、本デバイスは HICCUP (ヒカップ、間欠型) 短絡保護機能やサーマル シャットダウン機能を搭載しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS6286Axx および TPS6286Bxx FB/I2 C インターフェイス搭載、2.4V〜5.5V 入力、6A、8A、10A 同期整流降圧コンバータ、2mm × 3mm QFN パッケージ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 10月 18日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6286A06 and TPS6286A10 Buck Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2024年 7月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS6286A06EVM-050 — TPS6286A06 の評価基板
TPS6286AxxEVM-050 は、TPS6286A06 と TPS6286A10 の各降圧コンバータの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1.2V の安定化出力電圧に変換します。TPS6286A06EVM-050 は最大 6A の出力電流、TPS6286A10EVM-050 は最大 10A を供給できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (VBM) | 13 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点