データシート
TPS629210E
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS629210E 1A、3V~17V、-55℃~+150℃ 低 IQ 降圧コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 8月 18日 |
証明書 | TPS629210EEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 2月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS629210E Buck Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022年 1月 28日 | |||
アプリケーション・ノート | Extended Temperature DC/DC Switching Regulator Solutions | PDF | HTML | 2021年 1月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点