データシート
TPS62A06A
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 可変出力電圧範囲:0.6V~V IN
- 15mΩ/10mΩ 低 R DSON スイッチ (6A)
- 静止電流:25µA
- タイミング精度:1% (0℃~125℃)
- 100% モード動作
- 2.2MHz のスイッチング周波数
- パワー・セーブ・モードまたは FPWM オプションが利用可能
- パワー・グッド出力ピン
- 短絡保護 (HICCUP)
- ソフト・スタートアップを内蔵
- 出力放電
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 1.6mm × 1.6mm の SOT563 パッケージで供給
- TLV62585 とピン互換
TPS62A06 デバイス・ファミリは同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型のソリューション向けに最適化されています。このデバイスは最大 6A の出力電流を供給できるスイッチを内蔵しています。中~高負荷時には、スイッチング周波数 2.2MHz のパルス幅変調 (PWM) で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的にパワー・セーブ・モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。このデバイス・ファミリの TPS62A06A のバリアントでは、負荷電流範囲全体にわたって強制 PWM で動作します。
TPS62A06 は、外付けの分圧抵抗によって出力電圧を変更できます。内部のソフト・スタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、パワー・グッドなど、その他の機能も備えています。本デバイスは SOT563 パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS62A06x SOT563 パッケージの 6A 高効率同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 7月 17日 |
証明書 | TPS62A06AEVM-248 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 4月 4日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62A06 and TPS62A06A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 3月 27日 | |||
アプリケーション・ノート | Loop Gain Reconstruction of a Step-Down Converter from Output Impedance | PDF | HTML | 2022年 1月 20日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Measure Impedance of a Power Distribution Network of a DC-DC Converter | PDF | HTML | 2022年 1月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS62A06AEVM-248 — TPS62A06A 強制 PWM モード動作、5.5V、6A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS62A06AEVM-248 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62A06A を容易に評価できます。この製品は、1.6mm x 1.6mm の SOT563 パッケージに封止済み、高さ 0.6mm、フィードバック精度 1% の降圧コンバータです。この評価基板 (EVM) は 2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。この回路の専有面積は 54mm² で、最大の高さは 1.5mm です。最大 6A の出力電流を供給できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点