パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFF) | 25 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS63027 の特徴
- 真の降圧または昇圧動作で、降圧と昇圧の動作を自動的かつシームレスに切り替え
- 入力電圧範囲: 2.3V~5.5V
- 出力電圧範囲: 1.0V~5.5V
- 2Aの連続出力電流: VIN ≥ 2.5 V、VOUT = 3.5V
- 最大効率96%
- 標準スイッチング周波数2.5MHz
- 動作中の静止電流35μA
- ソフトスタート内蔵
- パワーセーブ・モード
- 真のシャットダウン機能
- 出力コンデンサの放電機能
- 過熱保護および過電流保護
- 広範な容量選択
- 小型2.1mm×2.1mmの25ピンWCSP
アプリケーション
- 携帯電話、スマートフォン
- タブレットPC
- PCおよびスマートフォンのアクセサリ
- ポイント・オブ・ロード・レギュレーション
- バッテリ駆動のアプリケーション
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS63027 に関する概要
TPS63027は高効率で静止電流の低い昇降圧型コンバータで、入力電圧が出力電圧よりも高い、または低いアプリケーションに適しています。出力電流は、昇圧モードで最大2A、降圧モードで最大4Aです。スイッチ内の最大平均電流は、標準値4.5Aに制限されます。TPS63027は入力電圧に応じて降圧モードと昇圧モードを自動的に切り替え、入力電圧範囲の全体にわたって出力電圧をレギュレートし、モード間のシームレスな移行を保証します。この昇降圧型コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高効率を維持します。PFM/PWMピンを使用して、自動PFM/PWMモードの動作と、強制PWM動作を選択できます。PWMモードでは、通常2.5MHzの固定周波数が使用されます。出力電圧は外付けの分割抵抗を使用してプログラム可能ですが、チップ内部で固定にもできます。コンバータをディセーブルして、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。このデバイスは、2.1mm×2.1mmの25ピンWCSPパッケージに搭載されています。