ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650350-Q1

アクティブ

カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO 搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC)

製品詳細

Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 3 LDO 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18.3 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 1.5 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable Features I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (mA) 0.1 Switching frequency (max) (kHz) 2420 Switching frequency (typ) (kHz) 2300 Product type Camera sensor
Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 3 LDO 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18.3 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 1.5 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable Features I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (mA) 0.1 Switching frequency (max) (kHz) 2420 Switching frequency (typ) (kHz) 2300 Product type Camera sensor
WQFN-FCRLF (RZD) 22 10.5 mm² 3.5 x 3
  • 車載アプリケーション認定済み
  • AEC-Q100 グレード 1 認定済み
    • -40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 3 つの降圧コンバータ:
    • BUCK1 V IN 範囲: 4.0V~18.3V
    • BUCK1 V OUT 範囲: 2.5V~4.0V
    • BUCK1 出力電流:最大 1500mA
    • BUCK2 および BUCK3 V IN 範囲:2.5V~5.5V
    • BUCK2 および BUCK3 V OUT 範囲:0.9V~1.9V
    • BUCK2 および BUCK3 出力電流:最大 1200mA
    • スペクトラム拡散クロック (SSC) 生成による EMI 低減
    • 2.3MHz の強制固定スイッチング周波数 PWM 動作
  • 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
    • V IN 範囲:2.5V~5.5V
    • V OUT 範囲:1.8V~3.3V
    • 低いノイズ、高い PSRR
    • I 2C により出力電圧を調整可能
    • 最大 300mA の出力電流
  • ウェッタブル・フランク付きの 3.0mm × 3.5mm、22 ピン WQFN
  • 車載アプリケーション認定済み
  • AEC-Q100 グレード 1 認定済み
    • -40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 3 つの降圧コンバータ:
    • BUCK1 V IN 範囲: 4.0V~18.3V
    • BUCK1 V OUT 範囲: 2.5V~4.0V
    • BUCK1 出力電流:最大 1500mA
    • BUCK2 および BUCK3 V IN 範囲:2.5V~5.5V
    • BUCK2 および BUCK3 V OUT 範囲:0.9V~1.9V
    • BUCK2 および BUCK3 出力電流:最大 1200mA
    • スペクトラム拡散クロック (SSC) 生成による EMI 低減
    • 2.3MHz の強制固定スイッチング周波数 PWM 動作
  • 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
    • V IN 範囲:2.5V~5.5V
    • V OUT 範囲:1.8V~3.3V
    • 低いノイズ、高い PSRR
    • I 2C により出力電圧を調整可能
    • 最大 300mA の出力電流
  • ウェッタブル・フランク付きの 3.0mm × 3.5mm、22 ピン WQFN

TPS650350-Q1 デバイスは、高度に統合された車載用カメラ・モジュール向け電源管理 IC です。 このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは最大 18.3V の入力電圧に対応し、PoC (Power Over Coax) と接続できます。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードで動作します。LDO は 300mA を供給でき、2.5V~5.5V の入力電圧で動作します。 降圧コンバータと LDO の電圧入力は独立しているため、設計とシーケンシングを最大限に柔軟に行えます。

TPS650350-Q1 は、22 ピンの WQFN パッケージで供給されます (3.0mm × 3.5mm)。

TPS650350-Q1 デバイスは、高度に統合された車載用カメラ・モジュール向け電源管理 IC です。 このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは最大 18.3V の入力電圧に対応し、PoC (Power Over Coax) と接続できます。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードで動作します。LDO は 300mA を供給でき、2.5V~5.5V の入力電圧で動作します。 降圧コンバータと LDO の電圧入力は独立しているため、設計とシーケンシングを最大限に柔軟に行えます。

TPS650350-Q1 は、22 ピンの WQFN パッケージで供給されます (3.0mm × 3.5mm)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。 ご請求

機能安全情報がご利用になれます。 ご請求

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS650330-Q1 アクティブ 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V 1.5A PMIC (パワー マネージメント IC) Three step-down converters with one high PSRR LDO integrated Power Management IC (PMIC)
比較対象デバイスと類似の機能
TPS65000-Q1 アクティブ 2.25MHz 降圧コンバータ、デュアル LDO、SVS 搭載パワー・マネージメント IC(PMIC) Cost optimized PMIC which is factory programmable and hardware configurable. Recommended for non functional safety applications.
TPS650002-Q1 アクティブ 2.25MHz、降圧コンバータ、デュアル LDO、SVS パワー・マネージメント IC(PMIC) Cost optimized PMIC which is factory programmable and hardware configurable. Recommended for non functional safety applications.
TPS650003 アクティブ 2.25MHz 降圧コンバータ、デュアル LDO、SVS 搭載パワー・マネージメント IC(PMIC) Cost optimized PMIC which is factory programmable and hardware configurable. Recommended for non functional safety applications.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS650350-Q1 車載用カメラ PMIC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 1日
アプリケーション・ノート Passing CISPR-25 Radiated and Conduction Emissions Using the TPS65035x-Q1 PDF | HTML 2023年 4月 13日
証明書 TPS650350-Q1 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 10月 10日
ユーザー・ガイド TPS650350-Q1 EVM User's Guide PDF | HTML 2022年 3月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS650350Q1EVM — TPS650350-Q1 車載対応、コンパクト・カメラ・モジュール・アプリケーションの評価基板

TPS650350Q1EVM は、TPS65035x-Q1 パワー・マネージメント IC 向けの評価基板です。この評価基板 (EVM) は、USB から I2C へのオンボード変換アダプタ、複数の電源端子、レギュレータの入出力向けの複数のジャンパ、一般的な測定向けの複数のテスト・ポイントを実装しています。

TPS65035x-Q1 デバイスは、車載対応カメラ・モジュール向けの高集積パワー・マネージメント IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは最大 18.3V (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
設計ツール

TPS65035X-Q1-DESIGN-DOCUMENTS Design documents for the TPS65035x-Q1 series

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650350-Q1 カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO 搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC)
設計ツール

TPS65035X-Q1-SAFETY-DOCUMENTS Functional safety documents for the TPS65035x-Q1 series

TPS65035x-Q1
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650350-Q1 カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO 搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC) TPS650352-Q1 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO 搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RZD) 22 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ