TPS650864
- 5.6V~21V の広い VIN 範囲
- D-CAP2™ トポロジを採用した 3 つの可変出力電圧同期整流 降圧型コントローラ
- 外付けの FET を使用して出力電流をスケーリング可能、電流制限を選択可能
- I2C により、0.41V~1.67V の範囲で 10mV 刻み、 または 1V~3.575V の範囲で 25mV 刻みの DVS 制御が可能
- DCS-Control トポロジを採用した 3 つの可変出力電圧同期整流降圧型コンバータ
- VIN 範囲は 3V~5.5V
- 最大 3A の出力電流
- I2C により、0.41V~1.67V の範囲で 10mV 刻み、 または 0.425V~3.575V の範囲で 25mV 刻みの DVS 制御が可能
- 出力電圧可変の 3 つの LDO レギュレータ
- LDOA1:I2C により電圧を 1.35V~3.3V の範囲で選択可能、最大出力電流 200mA
- LDOA2 および LDOA3:I2C により電圧を 0.7V~1.5V の範囲で選択可能、最大出力電流 600mA
- DDR メモリ終端用の VTT LDO
- スルー・レート制御付きの 3 つの負荷スイッチ
- 最大 300mA の出力電流、電圧降下は公称入力電圧の 1.5% 未満
- 入力電圧 1.8V において RDSON < 96mΩ
- 5V 固定出力電圧の LDO (LDO5)
- SMPS のゲート・ドライバおよび LDOA1 用の電源
- 外部 5V 降圧への自動切り替えにより高効率を実現
- 工場での OTP プログラミングにより柔軟な構成が可能
- 6 つの GPI ピンを、選択した任意のレールのイネーブル (CTL1~CTL6) またはスリープ・モード移行 (CTL3 および CTL6) に構成可能
- 4 つの GPO ピンを、選択した任意のレールのパワー・グッドに構成可能
- オープン・ドレインの割り込み出力ピン
- I2C インターフェイスにより Standard Mode (100kHz)、Fast Mode (400kHz)、Fast Mode Plus (1MHz) をサポート
TPS650864 デバイス・ファミリは、Xilinx Zynq マルチプロセッサ・システム・オン・チップ (MPSoC) およびフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ (FPGA) ファミリ用に設計されたシングルチップのパワー・マネージメント IC (PMIC) です。TPS650864 は、5.6V~21V の入力範囲に対応することから、幅広い用途に使用できます (「デバイス比較表」を参照)。また、壁面電源を使用する機器や 2S、3S、4S のリチウムイオン・バッテリ・パック (NVDC または非 NVDC 電源アーキテクチャ) に最適です。5V 入力電源については、「代表的なアプリケーション」を参照してください。D-CAP2 および DCS-Control 高周波電圧レギュレータは、小型の受動素子を使用するため、ソリューションを小型化できます。D-CAP2 および DCS-Control トポロジは過渡応答性能が非常に優れており、高速な負荷切り替えが発生するプロセッサ・コアおよびシステム・メモリのレールに最適です。I2C インターフェイスにより、組み込みコントローラ (EC) または SoC を使用して単純な制御が可能です。この PMIC は、8mm × 8mm、単一列の VQFN パッケージで供給され、放熱特性改善のためにサーマル・パッドが付属します。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS650864 設定可能なマルチレール PMU、Xilinx MPSoC / FPGA 用 データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 12月 20日 |
アプリケーション・ノート | Using TPS65086x PMIC to Power Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoCs | PDF | HTML | 2021年 10月 28日 | |||
アプリケーション・ノート | Push-Button Circuit (Rev. B) | 2017年 11月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS65086x Schematic and Layout Checklist (Rev. A) | 2015年 12月 2日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Power management integrated buck controllers for distant point-of-load apps | 2015年 8月 14日 |
設計および開発
各種電源ソリューション
TPS650864 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれのシステム オン チップ (SoC)、プロセッサ、マイコン、センサ、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。
TPS650860EVM-116 — TPS650860 評価モジュール
Evaluation Module (EVM) for the TPS65086x family. The EVM provides a platform for engineers to evaluate, test, and explore the TPS650860 in a real world application use. All of the sequencing and functionality required for the processor and system is demonstrated on this board. This EVM also (...)
TIDA-01393 — AMD (旧 Xilinx®) Zynq® UltraScale+™ MPSoC アプリケーション向け電源のリファレンス デザイン
さまざまなバージョンの TPS65086x PMIC を使用すると、デュアルコア Arm® Cortex®-A53 アプリケーション プロセッサとデュアルコア Arm Cortex-R5 リアルタイム プロセッサを搭載した基本的な ZU2CG から、MPSoC に GPU (グラフィックス処理ユニット)、ビデオ コーデック ユニット、最大 16 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSK) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。