TPS65135
- Single-Inductor, Multiple-Output Topology
- 2.5-V to 5.5-V Input Voltage Range
- 750-mW Output Power at VI = 2.9 V
- Positive Output Voltages Up to 6 V
- Negative Output Voltage Down to –7 V
- 1% Output Voltage Accuracy
- Up to 50% Output Current Mismatch Allowed
- Excellent Line Regulation
- Advanced Power-Save Mode for Light-Load Efficiency
- Low-Noise Operation
- Out-of-Audio Mode
- Short-Circuit Protection
- Thermal Shutdown
- 3-mm × 3-mm Thin QFN Package
The TPS65135 device is a high-efficiency split-rail power supply. Thanks to its single-inductor, multiple-output (SIMO) topology, the converter uses very few external components. The device operates with a buck-boost topology and generates positive and negative output voltages above or below the input supply voltage. The SIMO topology achieves excellent line and load regulation, which is necessary, for example, to avoid disturbance of a mobile phone display as a result of input voltage variations that occur during transmit periods in mobile communication systems. The device can also be used as a general-purpose split-rail supply as long as the output current mismatch between the rails is less than 50%.
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65135EVM-265 — TPS65135 SIMO Converter Evaluation Module
The Texas Instruments TPS65135EVM evaluation module uses a TPS65135 single-inductor, multipleoutput regulator to provide both a positive and negative power rail. The goal of the EVM is to facilitate evaluation of the TPS65135. The user's guide describes the characteristics, operation, and use of (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-00385 — ハイ・ファイ・オーディオ・ヘッドフォン再生、ポータブルおよびスマートフォン・アプリケーション用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。