データシート
TPS65137AS
- 2.5 V to 4.8 V Input Voltage Range
- 0.8% Output Voltage Accuracy VPOS
- Excellent Line Transient Regulation
- 250 mA Output Current
- Fixed 4.6 V VPOS Output Voltage
- Digitally Programmable VNEG, –2.2V to –5.2V
- –4.9V Default Value for VNEG
- Short Circuit Protection
- Thermal Shutdown
- 3mm × 3mm 10-Pin QFN Package
The TPS65137AS is designed to drive AMOLED displays (Active Matrix Organic Light Emitting Diode) requiring positive and negative voltage supply rails. The device integrates a boost converter with LDO post regulator and an inverting buckboost converter suitable for battery operated products. The digital control pin (CTRL) allows programming the negative output voltage in digital steps. The TPS65137AS uses a novel technology enabling excellent line and load regulation. This is required to avoid disturbance of the AMOLED display by the input voltage disturbances occurring during transmit periods in mobile phones.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 250mA Dual Outputs AMOLED Display Power Supply データシート (Rev. B) | 2013年 9月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | Basic calculation of an inverting buck-boost power stage (Rev. A) | 2017年 8月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006年 9月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点