TPS65145-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1
- Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C5
- Input Voltage Range: 2.7 V to 5.8 V
- VO1 Boost Converter
- Up to 15 V Output Voltage
- Virtual Synchronous Converter Topology
- < 1% Output Voltage Accuracy
- 1.6-MHz Fixed Switching Frequency
- 2.3-A Switch Current Limit
- VO2 Negative Regulated Charge Pump
- Down to -12 V / 20 mA
- VO3 Positive Regulated Charge Pump
- Up to 30 V / 20 mA
- Three Independently Adjustable Outputs
- Auxiliary 3.3-V Linear Regulator Controller
- Internal Soft Start
- Power Good
- Protection Features
- Short-Circuit Detection of all Outputs
- Overvoltage Protection of all Outputs
- Thermal Shutdown
- Available in TSSOP-24 PowerPAD™Package
The TPS65140-Q1 and TPS65145-Q1 devices offer a compact and small power supply solution that provides all three voltages required by thin-film transistor (TFT) LCD displays. The auxiliary linear regulator controller can be used to generate a 3.3-V logic power rail for systems powered by a 5-V supply rail only.
The main output, VO1 is a 1.6-MHz fixed-frequency PWM boost converter providing the source-drive voltage for the LCD display. The TPS65140-Q1 device has a typical switch current limit of 2.3 A and the TPS65145-Q1 has a typical switch current limit of 1.37 A.
A fully integrated adjustable charge pump doubler and provides the positive LCD gate-drive voltage. An externally adjustable negative charge pump provides the negative LCD gate-drive voltage.
For compensation of the devices please refer to Application Note: How to Compensate with the TPS6510x and TPS6514x SLVA813.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65140-Q1 Triple Output LCD Supply With Linear Regulator & Power Good データシート (Rev. B) | 2017年 7月 31日 | |||
アプリケーション・ノート | 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 12月 1日 | |
アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Powering automotive displays to create interactive driving experiences | 2017年 12月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Basic calculation of an inverting buck-boost power stage (Rev. A) | 2017年 8月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | How to Estimate the Output Voltage Range of the Charge Pumps in the TPS6510x | 2017年 8月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Multi-rails supply regulated outputs to power TFT screen from car battery | 2012年 10月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006年 9月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。