TPS65193
- Dual High-Voltage Scan Driver
- Scan Driver Output Charge Share
- High Output-Voltage Level: Up to 35 V
- Low Output-Voltage Level: Down to –28 V
- Logic-Level Inputs
- 24-Pin 4-mm × 4-mm QFN package
- APPLICATIONS
- TFT LCD Using Amorphous Silicon Gate (ASG) Technology
The TPS65193 is dual high-voltage scan driver to drive an amorphous-silicon-gate (ASG) circuit on TFT glass. Each single high-voltage scan driver receives logic-level inputs of CPVx and generates two high-voltage outputs of CKVx and CKVBx. The device receives a logic-level input of STV and generates a high-voltage output of STVP. These outputs are swings from Voff (28 V) to Von (35 V) and are used to drive the ASG circuit and charge/discharge the capacitive loads of the TFT LCD. In order to reduce the power dissipation of the device, a charge-share function is implemented. The device features a discharge function, which shorts Voff to GND in order to shut down the panel faster when the LCD is turned off.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65193 Dual High-Voltage Scan Driver for TFT-LCD データシート (Rev. A) | 2010年 7月 14日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65193 TINA-TI Transient Reference Design
TPS65193 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点