データシート
TPS65194
- Six CLK Outputs
- VST and RESET Outputs
- ODD and EVEN Outputs
- VGH_F and VGH_R Outputs
- Panel DISCHARGE Output
- Supports Forward and Reverse Operation
- Abnormal Operation Detection
- Supports All Display Resolutions
- 24-Pin 4-mm × 4-mm QFN Package
- APPLICATIONS
- LCD TVs and Monitors Using GIP Technology
The TPS65194 provides a highly integrated level-shifter solution, primarily intended for TV and monitor applications using GIP technology. The device features a built-in state machine that generates twelve output signals from the five input signals provided by the timing controller (T-CON). In addition, the TPS65194 generates a signal to discharge the display panel during power-down.
Level-shifter outputs are forced to a safe state (VGL) during abnormal panel operation, which is indicated by the T-CON using the EO and GST signals.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65194 Features データシート | 2010年 8月 25日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点