TPS65196
- Eight CLK Outputs
- VST and RESET Outputs
- ODD and EVEN Outputs
- VGH_F and VGH_R Outputs
- Panel DISCHARGE Output
- Supports Forward and Reverse Operation
- Abnormal Operation Detection
- Thermal Shutdown
- Soft-Start
- Supports all Display Resolutions
- 28-Pin 5×5 mm QFN Package
- APPLICATIONS
- LCD TVs and Monitors Using GIP Technology
The TPS65196 provides a highly integrated level shifter solution intended for TV and monitor applications using GIP technology. The device features a built-in state machine that generates 14 output signals from the five input signals provided by the timing controller (T-CON). In addition, the TPS65196 generates a signal to discharge the display panel during power-down.
To ensure proper start-up of the LCD panel, the TPS65196 includes a programmable soft-start feature that ramps the CLK output current from zero to its maximum value during the initial frames after power-up.
Level shifter outputs are forced to a safe state (VGL) during abnormal panel operation, which is indicated by the T-CON using the EO and GST signals. The IC is also placed in the same safe state if it gets too hot. Normal behavior restarts automatically (synchronized to the start of the next frame) when the device temperature is cool enough for safe operation.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 15-Channel Level Shifter for Large Size LCD TVs - Features データシート | 2011年 3月 17日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHD) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点