パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RUY) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS65197 の特徴
- 8チャネル・レベル・シフタ(STV、RESET、6×CLK)
- 16.5V~45Vの高出力電圧レベル(VGH)
- 最低–20Vの低出力電圧レベル(VGL)
- 電荷共有を選択可能
- 電荷共有なし
- 2チャネル電荷共有
- 3チャネル電荷共有
- 2チャネル・パネル放電
- T-CON障害検出
- TPS65197: STVパルスによるロジック・リセット
- TPS65197B: ロジックのリセットなし
- ラッチ・シャットダウン検出(VGHへのクロック)
- 100kHzのクロック動作周波数に対応
- 28ピン4mm×4mmのQFNパッケージ
TPS65197 に関する概要
TPS65197/Bは、ノートPC、モニタ、テレビなどのLCDディスプレイ・アプリケーションに適した、放電機能付きの8チャネル・レベル・シフタです。
タイミング・コントローラ(T-CON)の論理レベル信号を、ゲート・イン・パネル(GIP)ディスプレイが必要とする高レベル信号に変換します。
クロック出力CLKOUTxが通常レベルのシフト動作と2チャネルまたは3チャネルの電荷共有をサポートしているため、画質の向上と消費電力の削減が可能です。電源切断時には、すべての出力が可能な限り長く、それぞれの入力信号に追従しますが、放電機能を使用すると出力はHigh(VGH)にプルアップされます。
TPS65197はロジック・リセットを実装しているため、STVの立ち上がりエッジにより6つの出力クロックがすべて強制的にVGL1に設定された後、誤ったT-CON信号は無視されます。次のCLKIN1の立ち上がりエッジでロジックのロックが解除され、通常動作がイネーブルになります。TPS65197Bにはロジック・リセットがないため、常時入力信号に追従します。