ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS6522005-EP

アクティブ

エンハンスド製品、3 個の降圧 DC/DC コンバータと 4 個の LDO 搭載、PMIC (パワー マネージメント)

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments, Xilinx Processor name Sitara AM64x, Zynq Ultrascale+ Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 3.5 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.25 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 15 Switching frequency (typ) (kHz) 2300
Processor supplier Texas Instruments, Xilinx Processor name Sitara AM64x, Zynq Ultrascale+ Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 3.5 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.25 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 15 Switching frequency (typ) (kHz) 2300
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
  • 最大 2.3MHz のスイッチング周波数で動作する、3 つの降圧コンバータ。
    • 1 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:3.5A、VOUT 0.6V~3.4V
    • 2 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:2A、VOUT 0.6V~3.4V
  • 4 つのリニア レギュレータ:
    • 2x VIN:1.5V~5.5V、IOUT:400mA、VOUT:0.6V~3.4V (ロード スイッチ / バイパス モードとして構成可能、SD カードをサポート)
    • 2x VIN:2.2V~5.5V、IOUT:300mA、VOUT:1.2V~3.3V (ロード スイッチとして構成可能)
  • 3 つの降圧コンバータすべてで、動的な電圧スケーリングを実現
  • 低 IQ/PFM、PWM モード (擬似固定周波数) または固定周波数モード
  • 電源シーケンスとデフォルト電圧をプログラム可能
  • I2C インターフェイス。標準、ファースト モード、ファースト モード+ をサポート
  • 14 本以上のレールを備えたシステム (マルチ PMIC 構成で 2 台の TPS6522005-EP デバイス) をサポートするように設計
  • 2 つの GPO、1 つの GPIO、3 つのマルチファンクション ピン
  • EEPROM プログラマビリティ
  • 機能安全対応
  • 管理されたベースライン
  • 単一のアセンブリ / テスト施設
  • 単一の製造施設
  • 長期にわたる製品ライフ サイクル
  • 製品変更通知期間の延長
  • 製品のトレーサビリティ
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
  • 最大 2.3MHz のスイッチング周波数で動作する、3 つの降圧コンバータ。
    • 1 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:3.5A、VOUT 0.6V~3.4V
    • 2 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:2A、VOUT 0.6V~3.4V
  • 4 つのリニア レギュレータ:
    • 2x VIN:1.5V~5.5V、IOUT:400mA、VOUT:0.6V~3.4V (ロード スイッチ / バイパス モードとして構成可能、SD カードをサポート)
    • 2x VIN:2.2V~5.5V、IOUT:300mA、VOUT:1.2V~3.3V (ロード スイッチとして構成可能)
  • 3 つの降圧コンバータすべてで、動的な電圧スケーリングを実現
  • 低 IQ/PFM、PWM モード (擬似固定周波数) または固定周波数モード
  • 電源シーケンスとデフォルト電圧をプログラム可能
  • I2C インターフェイス。標準、ファースト モード、ファースト モード+ をサポート
  • 14 本以上のレールを備えたシステム (マルチ PMIC 構成で 2 台の TPS6522005-EP デバイス) をサポートするように設計
  • 2 つの GPO、1 つの GPIO、3 つのマルチファンクション ピン
  • EEPROM プログラマビリティ
  • 機能安全対応
  • 管理されたベースライン
  • 単一のアセンブリ / テスト施設
  • 単一の製造施設
  • 長期にわたる製品ライフ サイクル
  • 製品変更通知期間の延長
  • 製品のトレーサビリティ

TPS6522005-EP は、携帯機器および据置型機器アプリケーションに搭載されている、さまざまな SoC に電源を供給するように設計されたパワー マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、-55℃~+125℃の周囲温度範囲で特性が規定されているため、さまざまな産業用アプリケーションに最適な PMIC です。このデバイスは、3 つの同期整流式降圧 DC/DC コンバータと 4 つのリニア レギュレータを内蔵しています。

DC/DC コンバータは、1 つの 3.5A および 2 つの 2A に対応可能です。これらのコンバータには、スイッチング モード構成に応じて、小型の 470nH インダクタ、4.7µF の入力容量、およびレールあたり 10µF 以上の出力容量が必要です。

2 つの LDO が 0.6V ~ 3.4V の出力電圧範囲で 400mA の出力電流をサポートします。これらの LDO は、バイパス モードをサポートし、負荷スイッチとして動作し、動作中に電圧を変化させることができます。他の 2 つの LDO は、1.2V ~ 3.3V の出力電圧範囲において 300mA の出力電流をサポートします。これらの LDO は、負荷スイッチ モードもサポートしています。

I2C インターフェイス、IO、GPIO、マルチファンクション ピン (MFP) は、さまざまな SoC にシームレスに接続します。

TPS6522005-EP は、携帯機器および据置型機器アプリケーションに搭載されている、さまざまな SoC に電源を供給するように設計されたパワー マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、-55℃~+125℃の周囲温度範囲で特性が規定されているため、さまざまな産業用アプリケーションに最適な PMIC です。このデバイスは、3 つの同期整流式降圧 DC/DC コンバータと 4 つのリニア レギュレータを内蔵しています。

DC/DC コンバータは、1 つの 3.5A および 2 つの 2A に対応可能です。これらのコンバータには、スイッチング モード構成に応じて、小型の 470nH インダクタ、4.7µF の入力容量、およびレールあたり 10µF 以上の出力容量が必要です。

2 つの LDO が 0.6V ~ 3.4V の出力電圧範囲で 400mA の出力電流をサポートします。これらの LDO は、バイパス モードをサポートし、負荷スイッチとして動作し、動作中に電圧を変化させることができます。他の 2 つの LDO は、1.2V ~ 3.3V の出力電圧範囲において 300mA の出力電流をサポートします。これらの LDO は、負荷スイッチ モードもサポートしています。

I2C インターフェイス、IO、GPIO、マルチファンクション ピン (MFP) は、さまざまな SoC にシームレスに接続します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6522005-EP 3 つの降圧 DC/DC コンバータおよび 4 つの LDO を搭載した、ユーザー プログラマブル電源管理 IC (PMIC) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 5日
* 放射線と信頼性レポート TPS6522005-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2023年 11月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ