TPS65266-1

アクティブ

2.7V ~ 6.5V 入力、3A/2A/2A トリプル、降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power good Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 340 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power good Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 340 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 動作入力電圧範囲: 2.7~6V
  • フィードバック基準電圧: 0.6V±1%
  • 最大連続出力電流: 3A/2A/2A
  • 専用のイネーブルおよびソフトスタート
  • イネーブル・ピンの放電によるスタートアップ・タイミングの正確な制御
  • 軽負荷時のパルス・スキップ・モード(PSM)
  • サイクル単位の電流制限とヒカップ・モード過電流保護
  • 可変クロック周波数: 250kHz~2.4MHz
  • 外部クロック同期
  • パワーグッド・インジケータ
  • 過熱保護

アプリケーション

  • プリンタおよびスキャナ
  • デジタルTV
  • セットトップ・ボックス
  • ホーム・ゲートウェイおよびアクセス・ポイント・ネットワーク
  • 監視機器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 動作入力電圧範囲: 2.7~6V
  • フィードバック基準電圧: 0.6V±1%
  • 最大連続出力電流: 3A/2A/2A
  • 専用のイネーブルおよびソフトスタート
  • イネーブル・ピンの放電によるスタートアップ・タイミングの正確な制御
  • 軽負荷時のパルス・スキップ・モード(PSM)
  • サイクル単位の電流制限とヒカップ・モード過電流保護
  • 可変クロック周波数: 250kHz~2.4MHz
  • 外部クロック同期
  • パワーグッド・インジケータ
  • 過熱保護

アプリケーション

  • プリンタおよびスキャナ
  • デジタルTV
  • セットトップ・ボックス
  • ホーム・ゲートウェイおよびアクセス・ポイント・ネットワーク
  • 監視機器

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS65266-1には3チャネルの高効率な同期整流バック・コンバータが搭載されており、入力電圧が6Vよりも低いアダプタやバッテリで動作するアプリケーション用に設計されています。

このバックDC/DCコンバータにはパワーMOSFETが内蔵されており、電力効率を最適化するとともに、外付け部品の数を減らすことができます。ピーク電流モード制御により補償が簡素化され、過渡応答が高速です。クロック周波数が高いため、小型で値の低いインダクタやコンデンサを使用できます。外部補償では、最適化されたループ補償と高速な過渡応答がサポートされます。このバック・コンバータは、軽負荷の状況ではPSMモードで動作し、システムへ供給される入力電力を低減します。サイクル単位の過電流制限とヒカップ・モードにより、短絡または過負荷のフォルト状況において、MOSFETの消費電力が制限されます。

TPS65266-1にはパワーグッド・スーパーバイザ回路があり、コンバータのすべての出力を監視します。PGOODピンは、各チャネルの出力電圧がレギュレートされた状態になり、シーケンシングが完了した後でアサートされます。

継続的な重い過負荷、または短絡により降圧コンバータの消費電力が増大すると、デバイスの損傷を防ぐため、内部の熱保護回路によりデバイスがシャットオフされます。デバイスの温度が十分に低下すると、自動的にサーマル・シャットダウンからの回復が行われます。

TPS65266-1には3チャネルの高効率な同期整流バック・コンバータが搭載されており、入力電圧が6Vよりも低いアダプタやバッテリで動作するアプリケーション用に設計されています。

このバックDC/DCコンバータにはパワーMOSFETが内蔵されており、電力効率を最適化するとともに、外付け部品の数を減らすことができます。ピーク電流モード制御により補償が簡素化され、過渡応答が高速です。クロック周波数が高いため、小型で値の低いインダクタやコンデンサを使用できます。外部補償では、最適化されたループ補償と高速な過渡応答がサポートされます。このバック・コンバータは、軽負荷の状況ではPSMモードで動作し、システムへ供給される入力電力を低減します。サイクル単位の過電流制限とヒカップ・モードにより、短絡または過負荷のフォルト状況において、MOSFETの消費電力が制限されます。

TPS65266-1にはパワーグッド・スーパーバイザ回路があり、コンバータのすべての出力を監視します。PGOODピンは、各チャネルの出力電圧がレギュレートされた状態になり、シーケンシングが完了した後でアサートされます。

継続的な重い過負荷、または短絡により降圧コンバータの消費電力が増大すると、デバイスの損傷を防ぐため、内部の熱保護回路によりデバイスがシャットオフされます。デバイスの温度が十分に低下すると、自動的にサーマル・シャットダウンからの回復が行われます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS65266 アクティブ 2.7V ~ 6.5V 入力電圧、3A/2A/2A 出力電流、同期整流降圧コンバータ Same functionality, pint-to-pin but PWM mode

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65266-1 2.7~6V入力電圧、3A/2A/2A出力電流、トリプル同期整流降圧型コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2016年 11月 4日
アプリケーション・ノート Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65266EVM-686 — 2.7V~6.5V 入力、3A/2A/2A 降圧コンバータ、評価モジュール

The TPS65266EVM-686 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65266. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ