パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGT) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -35 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS65560 の特徴
- 部品点数を削減可能にする高集積化ソリューション
- 基準電圧内蔵
- 50 V のパワー・スイッチを集積
- IGBT ドライバ内蔵
- 高効率
- トランス1次側のピーク電流を0.9A~1.8Aにプログラ ム可能
- 入力バッテリー電圧: 1.6V~12V
- スイッチング動作を最適化することによって高速充 電を実現
- 1次側からの出力電圧フィードバック
- 16ピンQFN パッケージ
- 保護機能
- 最大オン時間
- 最大オフ時間
- SWピンでのVDSのモニタによる過電流シャット ダウン(OVDS)
- 過熱時のディスエーブル
- アプリケーション
- デジタル・スチル・カメラ
- 銀塩カメラ
- カメラ付き携帯電話
- カメラ付きPDA
TPS65560 に関する概要
このデバイスはバッテリー入力からフォト・フラッシュ・コンデンサを充電する機能と、キセノン・フラッシュ管を発光させる機 能を提供します。このデバイスは基準電圧、パワー・スイッチ、IGBTドライバ、およびコントロール・ロジック・ブロックを内蔵し 、充電アプリケーションとIGBT ドライブ・アプリケーションに適しています。ディスクリート構成と比較して、このデバイス は部品点数を削減することによって、トータルの面積を削減するだけでなく、キセノン管アプリケーションの設計を容易にし ます。その他の利点としては、最適化されたPWMコントロール・アルゴリズムによって高速充電と高効率を実現できます。
このデバイスにはその他の機能として、1次側からの出力電圧のセンス、プログラム可能なピーク電流、過熱シャットダウン、充 電完了を知らせる出力ピン、および充電イネーブルとフラッシュ・イネーブルを制御する入力ピンがあります。