TPS657052
- Two 400-mA Step-Down Converters
- Up to 92% Efficiency
- VIN Range for DC-DC Converter
From 3.3 V to 6 V - 2.25-MHz Fixed-Frequency Operation
- Power Save Mode at Light Load Current
- Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±1.5%
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- 180° Out-of-Phase Operation
- 1 General Purpose 200-mA LDO
- VIN Range for LDO From 1.7 V to 6.0 V
- Available in a 16-Ball DSBGA (WCSP) With 0.5-
mm Pitch
The TPS65705x devices are small power management units targeted for embedded camera module or other portable low-power consumer-end equipments. The device contains two highly efficient step-down converters, a low dropout linear regulator, and additional supporting functions. The 2.25-MHz step-down converter enters a low-power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents. For low-noise applications, the device can be forced into fixed-frequency PWM mode using the MODE pin. The device allows the use of small inductors and capacitors to achieve a small sized solution. The TPS65705x provides an output current of up to 400 mA on both DC-DC converters and integrates one 200-mA LDO with different output settings. The LDO operates with an input voltage range from 1.7 V to 6 V, thus allowing it to be supplied from the output of the step-down converter or directly from the system voltage.
The TPS65705x comes in a small 16-pin wafer chip scale package (WCSP) with 0.5-mm ball pitch.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65705x PMU for Embedded Camera Module データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 9月 30日 | ||
アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZH) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。