パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS737 の特徴
- 1µF 以上のセラミック出力コンデンサにより安定
- 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
- 非常に低いドロップアウト電圧
- レガシー シリコン:1A において 130mV (標準値)
- 新しいシリコン:1A において 122mV (標準値)
- わずか 1µF の出力コンデンサでも優れた負荷過渡応答
- NMOS トポロジにより、低い逆リーク電流を実現
- 初期精度:1%
- ライン、負荷、温度にわたる全体の精度
- レガシー シリコン:3%
- 新しいシリコン:1.5%
- シャットダウン モード時の IQ:20nA 未満 (標準値)
- サーマル シャットダウンおよび電流制限によるフォルト保護
- 複数の出力電圧バージョンが利用可能:
- 調整可能な出力:1.20V~5.5V
- 工場でのパッケージ工程のプログラミングによりカスタム出力を提供可能
TPS737 に関する概要
TPS737 リニア低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、電圧フォロワ構成で NMOS パス トランジスタを使用します。このトポロジは出力コンデンサの値と ESR の影響を比較的受けにくいため、広範な負荷構成に対応できます。わずか 1µF のセラミック出力コンデンサを使用した場合でも、負荷過渡応答が非常に優れています。また、NMOS トポロジにより、ドロップアウトも非常に小さくなります。
TPS737 は、非常に低いドロップアウト電圧と小さいグランド ピン電流を実現すると同時に、先進の BiCMOS プロセスを使用することで高い精度を達成しています。最新の製造フローを使用するデバイスは、テキサス・インスツルメンツの最新プロセス テクノロジーに基づく新しいシリコンにより設計を更新しています。ディセーブル時の消費電流は 20nA 未満であり、携帯型アプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、サーマル シャットダウンとフォールドバック電流制限によって保護されています。
より高い出力電圧精度が必要なアプリケーションに対しては、全体精度 1% の テキサス・インスツルメンツ製 1A 低ドロップアウト電圧レギュレータ、TPS7A37 をご検討ください。