データシート
TPS740
- Small Consumption Current: 3 mA Maximum
- Input Voltage Range:
- VIN: 1.2 V to 6.0 V
- VBIAS: 2.9 V to 6.0 V
- Stable with Any Output Capacitance: ≥ 2.2 µF
- ±1% Initial Accuracy
- Maximum Dropout Voltage (VIN – VOUT):
300 mV Over Temperature - Adjustable Output Voltage: Down to 0.9 V
- Ultra-Fast Transient Response
- Excellent Line and Load Regulation
- Logic-Controlled Shutdown Option
- Thermal Shutdown and Current Limit Protection
- Power 8-Pin Mini Small-Outline Package (MSOP) and Jr S-PAK packages.
- Junction Temperature Range: –40°C to +125°C
The TPS740xx is a wide bandwidth, very low-dropout, 1.5-A voltage regulator ideal for powering microprocessors.
The TPS740xx uses a bias input supply to allow very low voltage of a main input supply. The main input supply operates from 1.2 V to 6.0 V and the bias input supply requires between 3.0 V to 6.0 V for proper operation. The TPS740xx offers adjustable output voltages down to 0.9 V.
The TPS740xx requires a minimum of output capacitance. A small 2.2-µF ceramic capacitor is enough for its stability.
The TPS740xx is available in an 8-pin power MSOP package and a 5-pin Jr S-PAK. Its operating temparature range is –40°C to +125°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 1.5-A, Low-Voltage LDO Regulator with Dual Input Voltages データシート (Rev. C) | 2011年 12月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS740xxDGKEVM-722 Evaluation Module (Rev. A) | 2011年 6月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。