この製品には新バージョンがあります。
TPS756
- 5-A Low-Dropout Voltage Regulator
- Available in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V Fixed-Output and Adjustable Versions
- Dropout Voltage Typically 250 mV at 5 A (TPS75633)
- Low 125 µA Typical Quiescent Current
- Fast Transient Response
- 3% Tolerance Over Specified Conditions for Fixed-Output Versions
- Available in 5-Pin TO–220 and TO–263 Surface-Mount Packages
- Thermal Shutdown Protection
The TPS756xx family of 5-A low dropout (LDO) regulators contains four fixed voltage option regulators and an adjustable voltage option regulator. These devices are capable of supplying 5 A of output current with a dropout of 250 mV (TPS75633). Therefore, the device is capable of performing a 3.3-V to 2.5-V conversion.
Quiescent current is 125 µA at full load and drops down to less than 1 µA when the device is disabled. The TPS756xx is designed to have fast transient response for large load current changes.
Because the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (typically 250 mV at an output current of 5 A for the TPS75633) and is directly proportional to the output current. Additionally, since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and independent of output loading (typically 125 µA over the full range of output current). These two key specifications yield a significant improvement in operating life for battery-powered systems.
The device is enabled when EN (enable) is connected to a high voltage level (> 2 V). Applying a low voltage level (< 0.7 V) to EN shuts down the regulator, reducing the quiescent current to less than 1 µA at TJ = 25°C.
The TPS756xx is offered in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V fixed-voltage versions and in an adjustable version (programmable over the range of 1.22 V to 5 V). Output voltage tolerance is specified as a maximum of 3% over line, load, and temperature ranges. The TPS756xx family is available in a 5-pin TO220 (KC) and TO263 (KTT) packages.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS756xx: Fast-Transient Response 5-A Low Dropout Voltage Regulators データシート (Rev. C) | 2004年 3月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
ユーザー・ガイド | DEM-TO263LDO Demonstration Fixture | 2003年 10月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-220 (KC) | 5 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。