5-pin (DBV) package image

TPS76328DBVR アクティブ

イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS76328DBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS763 の特徴

  • 150mA の低ドロップアウト・レギュレータ
  • 出力電圧:5V、3.8V、3.3V、3V、2.8V、
    2.7V、2.5V、1.8V、1.6V、可変
  • ドロップアウト電圧:300mV (標準値、150mA の場合)
  • 過熱保護機能
  • 過電流制限
  • シャットダウン時の静止電流:2µA 未満
  • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
  • 5 ピン SOT-23 (DBV) パッケージ

TPS763 に関する概要

TPS763xx ファミリの低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、低ドロップアウト電圧、低消費電力動作、小型パッケージという利点を兼ね備えています。これらのレギュレータは、従来型の LDO レギュレータと比べてドロップアウト電圧が低く、静止電流が小さいことが特長です。5 ピンの小型 SOT-23 集積回路パッケージで提供する TPS763xx シリーズのデバイスは、コスト制約の厳しい設計や基板スペースを重視するアプリケーションに理想的です。

新しい回路設計と革新的なプロセスの組み合わせにより、通常の PNP パス・トランジスタを PMOS パス素子に置き換えることができました。PMOS パス素子は低抵抗として振る舞うため、ドロップアウト電圧は低く (TPS76333 の場合、負荷電流 150mA で標準値 300mV)、負荷電流に正比例します。PMOS パス素子は電圧駆動デバイスであるため、静止電流は小さく (140µA 以下)、出力負荷電流
(0mA~150mA) の全範囲にわたって安定しています。ノートPCや携帯電話などの携帯型システムでの使用を意図した低ドロップアウト電圧特性と低消費電力動作により、システムのバッテリ動作時間を大幅に伸ばすことができます。

TPS763xx は、レギュレータをシャットダウンするためのロジック制御のスリープ・モードも備えており、静止電流を 1µA 以下 (TJ = 25℃時) に低減できます。TPS763xx には 1.6V、1.8V、2.5V、2.7V、2.8V、3V、3.3V、3.8V、5V の固定電圧バージョンと可変バージョン (1.5V~6.5V の範囲でプログラム可能) があります。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS76328DBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら