ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

イネーブル搭載、-40℃ ~ +105℃、150mA、ナノ静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 4.2 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8, 1.9, 2.6, 3, 4.2 Noise (µVrms) 86 Iq (typ) (mA) 0.0005 Thermal resistance θJA (°C/W) 193 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 3 PSRR at 100 KHz (dB) 13 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 4.2 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8, 1.9, 2.6, 3, 4.2 Noise (µVrms) 86 Iq (typ) (mA) 0.0005 Thermal resistance θJA (°C/W) 193 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 3 PSRR at 100 KHz (dB) 13 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 105
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 低自己消費電流IQ:500nA
  • 出力電流150mA、低ドロップアウト電圧・レギュレータ
  • 低ドロップアウト電圧:130mV(+25°C、出力150mA時)
  • 低ドロップアウト電圧:175mV(+85°C、出力150mA時)
  • 全負荷電流範囲、全入力電圧範囲、全温度範囲で3%の出力電圧精度
  • 工場出荷時のEPROMプログラムによる固定出力電圧製品を用意
  • 1.0µƒFのセラミック・コンデンサで安定
  • 過熱保護/過電流保護機能
  • CMOSロジック・レベルと互換のイネーブル・ピン
  • DDC(TSOT23-5)パッケージ
  • 低自己消費電流IQ:500nA
  • 出力電流150mA、低ドロップアウト電圧・レギュレータ
  • 低ドロップアウト電圧:130mV(+25°C、出力150mA時)
  • 低ドロップアウト電圧:175mV(+85°C、出力150mA時)
  • 全負荷電流範囲、全入力電圧範囲、全温度範囲で3%の出力電圧精度
  • 工場出荷時のEPROMプログラムによる固定出力電圧製品を用意
  • 1.0µƒFのセラミック・コンデンサで安定
  • 過熱保護/過電流保護機能
  • CMOSロジック・レベルと互換のイネーブル・ピン
  • DDC(TSOT23-5)パッケージ

低ドロップアウト(LDO)のレギュレータTPS783ファミリーは超低自己消費電力(IQ = 500nA)と小型パッケージという利点 をもっています。

このLDOは低自己消費電流が重要なパラメータとなる電池稼働機器に最適な様に設計されました。TPS783は超低自己消費 電力(IQ = 500nA)であるため、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラなどの電池稼働機器のアプリケーションに最適です。

TPS783 LDOには出力のプルダウン回路が内蔵されていないために、LDOがディスエーブルされた時(電池の交換などで) に、電池の存在が無くてもレギュレータの出力コンデンサを短時間の臨時のバックアップ電源として使用する事を可能とするといったアプリケーションへの自由度があります。

超低自己消費電流と小型パッケージにより特殊な電源要求に応じた設計が出来ます。出力電圧のカスタム製品や発注情報に ついてはもよりの代理店に問い合わせてください。最低発注量も照会してください。

TPS783シリーズはTIのMSP430およびその他の類似製品と適合性があるよう設計されています。イネーブル・ピンは標準 のCMOSロジックと互換です。このLDOは1.0µF以上の全ての出力コンデンサで安定します。従って、パッケージが小型で あり、また出力コンデンサが小さくできる可能性があるためこのデバイスを実装するために必要な基板面積は最小限で済み ます。また、TPS783シリーズは異常状態時にデバイスを保護するようサーマル・シャットダウンおよび電流制限機能も備え ています。全てのパッケージの動作温度範囲はTJ = –40°C ~+125°Cです。

低ドロップアウト(LDO)のレギュレータTPS783ファミリーは超低自己消費電力(IQ = 500nA)と小型パッケージという利点 をもっています。

このLDOは低自己消費電流が重要なパラメータとなる電池稼働機器に最適な様に設計されました。TPS783は超低自己消費 電力(IQ = 500nA)であるため、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラなどの電池稼働機器のアプリケーションに最適です。

TPS783 LDOには出力のプルダウン回路が内蔵されていないために、LDOがディスエーブルされた時(電池の交換などで) に、電池の存在が無くてもレギュレータの出力コンデンサを短時間の臨時のバックアップ電源として使用する事を可能とするといったアプリケーションへの自由度があります。

超低自己消費電流と小型パッケージにより特殊な電源要求に応じた設計が出来ます。出力電圧のカスタム製品や発注情報に ついてはもよりの代理店に問い合わせてください。最低発注量も照会してください。

TPS783シリーズはTIのMSP430およびその他の類似製品と適合性があるよう設計されています。イネーブル・ピンは標準 のCMOSロジックと互換です。このLDOは1.0µF以上の全ての出力コンデンサで安定します。従って、パッケージが小型で あり、また出力コンデンサが小さくできる可能性があるためこのデバイスを実装するために必要な基板面積は最小限で済み ます。また、TPS783シリーズは異常状態時にデバイスを保護するようサーマル・シャットダウンおよび電流制限機能も備え ています。全てのパッケージの動作温度範囲はTJ = –40°C ~+125°Cです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS7A02 アクティブ 200mA, nanopower-IQ (25 nA), low-dropout (LDO) voltage regulator with enable Higher current rating with lower quiescent current
TPS7A03 アクティブ ナノパワー IQ、200nA、200mA、高速過渡応答の低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ 200 mA, 1.5% tolerance, 200-nA IQ, smaller packages, fixed voltage options
TPS7A05 アクティブ 200mA, ultra-low-IQ, high-accuracy, low-dropout voltage regulator with enable 200 mA, fixed voltage options, 2% accuracy

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート IQ=500nA、超低自己消費電流、150mA低ドロップアウト・リニアレギュレータ データシート 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2012年 1月 20日
ホワイト・ペーパー Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021年 2月 18日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS78833EVM LDO Regulation Evaluation Module 2002年 1月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS78318 PSpice Transient Model

SBVM280.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS78319 PSpice Transient Model

SBVM281.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS78326 PSpice Transient Model

SBVM263.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS78330 PSpice Transient Model

SNVM684.ZIP (46 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS78342 PSPICE transient model

SLVMAG9.ZIP (47 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ