ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A11

アクティブ

イネーブル搭載、500mA、低い VIN (0.75V)、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 3.3 Vin (min) (V) 0.75 Vout (max) (V) 3 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.5, 0.6, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.9, 2.5, 2.8, 3 Rating Catalog Noise (µVrms) 93.9 PSRR at 100 KHz (dB) 37 Iq (typ) (mA) 0.0016 Thermal resistance θJA (°C/W) 77.3, 169.4 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 3.3 Vin (min) (V) 0.75 Vout (max) (V) 3 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.5, 0.6, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.9, 2.5, 2.8, 3 Rating Catalog Noise (µVrms) 93.9 PSRR at 100 KHz (dB) 37 Iq (typ) (mA) 0.0016 Thermal resistance θJA (°C/W) 77.3, 169.4 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YKA) 5 0.8814 mm² 1.13 x 0.78 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 非常に低い入力電圧範囲 (VIN ):0.75V~3.3V
  • 非常に低いドロップアウトで最小限の電力損失:
    • 500mA DRV パッケージで 140mV (最大値)
    • 500mA YKA パッケージで 110mV (最大値)
  • 低い静止電流:
    • V IN I Q = 1.6µA (標準値)
    • V BIAS I Q = 6µA (標準値)
  • 負荷、ライン、温度の各範囲にわたって 1.5% の精度
  • 高い PSRR:1kHz 時 64dB
  • 固定出力電圧で提供:
    • 0.5V~3.0V (50mV 刻み)
  • V BIAS 範囲:1.7V~5.5V
  • パッケージ:
    • 2.0mm × 2.0mm の WSON (6)
    • 0.74Mm × 1.09mm の DSBGA (5)
  • アクティブ出力放電
  • 非常に低い入力電圧範囲 (VIN ):0.75V~3.3V
  • 非常に低いドロップアウトで最小限の電力損失:
    • 500mA DRV パッケージで 140mV (最大値)
    • 500mA YKA パッケージで 110mV (最大値)
  • 低い静止電流:
    • V IN I Q = 1.6µA (標準値)
    • V BIAS I Q = 6µA (標準値)
  • 負荷、ライン、温度の各範囲にわたって 1.5% の精度
  • 高い PSRR:1kHz 時 64dB
  • 固定出力電圧で提供:
    • 0.5V~3.0V (50mV 刻み)
  • V BIAS 範囲:1.7V~5.5V
  • パッケージ:
    • 2.0mm × 2.0mm の WSON (6)
    • 0.74Mm × 1.09mm の DSBGA (5)
  • アクティブ出力放電

TPS7A11 は、超小型で静止電流が小さい、低ドロップアウトのレギュレータ (LDO) です。このデバイスは 500mA の電流を供給でき、AC 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。このデバイスの入力電圧範囲は 0.75V~3.3V、出力電圧範囲は 0.5V~3.0V で、負荷、ライン、温度範囲の全体にわたって、1.5% の非常に高い精度を維持します。この性能は、現代のマイクロコントローラ (MCU) やアナログ・センサの低いコア電圧に給電するのに理想的です。

主電源路は IN ピンを経由し、最小で (出力電圧 + 140mV) という低い電源に接続できます。V BIAS レールを追加して LDO の内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。IN ピンと BIAS ピンで消費される静止電流は非常に小さく、それぞれ 1.6µA と 6µA です。I Q が小さく、ドロップアウトも非常に低いため、消費電力が重視される用途でソリューションの効率を高めることができます。たとえば、IN ピンの電源電圧として高効率の DC/DC 降圧レギュレータの出力を使用でき、BIAS ピンの電源電圧として充電可能バッテリを使用できます。

TPS7A11 には、ディセーブル時に出力を高速放電するアクティブ・プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。

TPS7A11 は小型 (2.00mm × 2.00mm) の 6 ピン WSON (DRV) パッケージと、超小型 (0.74mm × 1.09mm) の 5 ピン DSBGA (YKA) パッケージで供給され、スペースに制約のあるアプリケーションに好適です。

TPS7A11 は、超小型で静止電流が小さい、低ドロップアウトのレギュレータ (LDO) です。このデバイスは 500mA の電流を供給でき、AC 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。このデバイスの入力電圧範囲は 0.75V~3.3V、出力電圧範囲は 0.5V~3.0V で、負荷、ライン、温度範囲の全体にわたって、1.5% の非常に高い精度を維持します。この性能は、現代のマイクロコントローラ (MCU) やアナログ・センサの低いコア電圧に給電するのに理想的です。

主電源路は IN ピンを経由し、最小で (出力電圧 + 140mV) という低い電源に接続できます。V BIAS レールを追加して LDO の内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。IN ピンと BIAS ピンで消費される静止電流は非常に小さく、それぞれ 1.6µA と 6µA です。I Q が小さく、ドロップアウトも非常に低いため、消費電力が重視される用途でソリューションの効率を高めることができます。たとえば、IN ピンの電源電圧として高効率の DC/DC 降圧レギュレータの出力を使用でき、BIAS ピンの電源電圧として充電可能バッテリを使用できます。

TPS7A11 には、ディセーブル時に出力を高速放電するアクティブ・プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。

TPS7A11 は小型 (2.00mm × 2.00mm) の 6 ピン WSON (DRV) パッケージと、超小型 (0.74mm × 1.09mm) の 5 ピン DSBGA (YKA) パッケージで供給され、スペースに制約のあるアプリケーションに好適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A11 500mA、低 VIN、低 VOUT、超低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 7日
ホワイト・ペーパー Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021年 2月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS720105DRVEVM — Evaluation Module for TPS720105 Low-Dropout Linear Regulator in DRV (SON-6) Package

The TPS720105DRVEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS720105 low-dropout linear regulator in the DRV (2mm x 2mm SON-6) package.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS7A10EVM-004 — TPS7A10 300mA、低静止電流(IQ)、超低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール

The TPS7A10EVM-004 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A10, which is a 300-mA low-Vin, low-Vout, low-dropout (LDO) voltage regulator.

The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A1106P PSpice Transient Model

SBVM913.ZIP (57 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1106P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM896.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1108P PSpice Transient Model

SBVM909.ZIP (57 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1108P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM910.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A11105P PSpice Transient Model

SBVM899.ZIP (56 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A11105P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM903.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1110P PSpice Transient Model

SBVM900.ZIP (59 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1110P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM901.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1111P PSpice Transient Model

SBVM905.ZIP (57 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1111P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM897.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1112P PSpice Transient Model

SBVM914.ZIP (58 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1112P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM904.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1115P PSpice Transient Model

SBVM908.ZIP (60 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1115P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM907.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1118P PSpice Transient Model

SBVM916.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1118P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM906.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1125P PSpice Transient Model

SBVM917.ZIP (56 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1125P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM911.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1128P PSpice Transient Model

SBVM902.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1128P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM898.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1130P PSpice Transient Model

SBVM915.ZIP (58 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1130P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM912.ZIP (3 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YKA) 5 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ