ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A15

アクティブ

400mA、入出力の両方が低電圧、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.4 Vin (max) (V) 2.2 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 2.2 Vout (min) (V) 0.7 Fixed output options (V) 0.6, 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.8 Rating Catalog Noise (µVrms) 7.2 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.0057 Thermal resistance θJA (°C/W) 148.5 Load capacitance (min) (µF) 0.75 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 55 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.4 Vin (max) (V) 2.2 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 2.2 Vout (min) (V) 0.7 Fixed output options (V) 0.6, 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.8 Rating Catalog Noise (µVrms) 7.2 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.0057 Thermal resistance θJA (°C/W) 148.5 Load capacitance (min) (µF) 0.75 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 55 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YCK) 6 0.71 mm² 0.71 x 1 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 非常に低い入力電圧範囲:0.7V~2.2V
  • 高い効率:
    • 400mA でのドロップアウト:80mV (最大値)
    • V IN = V OUT + 100mV で仕様規定
  • 非常に優れた負荷過渡応答:
    • 20mV (I LOAD が 1mA から 250mA まで 10µs で変化する場合)
  • 精度 (負荷、ライン、温度):+1%、-1.1%
  • 高 PSRR:84dB (1kHz 時)
  • 固定出力電圧で提供:
    • 0.5V~2.0V (25mV 刻み)
  • V BIAS 範囲:
    • 2.2V~5.5V
  • パッケージ:
    • 6 ピン、1mm × 0.71mm DSBGA
    • 6ピン、2mm × 2mm WSON
  • アクティブ出力放電
  • 非常に低い入力電圧範囲:0.7V~2.2V
  • 高い効率:
    • 400mA でのドロップアウト:80mV (最大値)
    • V IN = V OUT + 100mV で仕様規定
  • 非常に優れた負荷過渡応答:
    • 20mV (I LOAD が 1mA から 250mA まで 10µs で変化する場合)
  • 精度 (負荷、ライン、温度):+1%、-1.1%
  • 高 PSRR:84dB (1kHz 時)
  • 固定出力電圧で提供:
    • 0.5V~2.0V (25mV 刻み)
  • V BIAS 範囲:
    • 2.2V~5.5V
  • パッケージ:
    • 6 ピン、1mm × 0.71mm DSBGA
    • 6ピン、2mm × 2mm WSON
  • アクティブ出力放電

TPS7A15 は、優れた過渡応答特性を持つ小型の低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) です。このデバイスは 400mA の電流を供給でき、AC 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。入力電圧範囲は 0.7V~2.2V、出力電圧範囲は 0.5V~2.0V であり、負荷、ライン、温度範囲の全体にわたって 1% の非常に高い精度を維持します。

1 次側電源パスは IN ピンを経由し、最小で出力電圧を 50mV 上回る電圧の電源に接続できます。すべての電気的特性 (優れた出力電圧許容誤差、過渡応答、PSRR など) は、出力電圧を 100mV 上回る入力電圧に対して仕様が規定されているため、実際に高い効率が得られます。このレギュレータは、外部から供給されるより高い V BIAS レールを使って LDO の内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。たとえば、IN ピンの電源電圧として高効率の DC/DC 降圧レギュレータの出力を使用し、BIAS ピンの電源電圧として充電可能バッテリを使用できます。

TPS7A15 には、ディセーブル時に出力を高速放電するアクティブ・プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。

TPS7A15 は、2mm × 2mm の 6 ピン WSON パッケージと、超小型の 0.71mm × 1.0mm、6 バンプ WCSP パッケージで供給されます。

TPS7A15 は、優れた過渡応答特性を持つ小型の低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) です。このデバイスは 400mA の電流を供給でき、AC 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。入力電圧範囲は 0.7V~2.2V、出力電圧範囲は 0.5V~2.0V であり、負荷、ライン、温度範囲の全体にわたって 1% の非常に高い精度を維持します。

1 次側電源パスは IN ピンを経由し、最小で出力電圧を 50mV 上回る電圧の電源に接続できます。すべての電気的特性 (優れた出力電圧許容誤差、過渡応答、PSRR など) は、出力電圧を 100mV 上回る入力電圧に対して仕様が規定されているため、実際に高い効率が得られます。このレギュレータは、外部から供給されるより高い V BIAS レールを使って LDO の内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。たとえば、IN ピンの電源電圧として高効率の DC/DC 降圧レギュレータの出力を使用し、BIAS ピンの電源電圧として充電可能バッテリを使用できます。

TPS7A15 には、ディセーブル時に出力を高速放電するアクティブ・プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。

TPS7A15 は、2mm × 2mm の 6 ピン WSON パッケージと、超小型の 0.71mm × 1.0mm、6 バンプ WCSP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A15 400mA、低 VIN、低 VOUT、超低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 7日
証明書 TPS7A15EVM-096 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A15EVM-096 — TPS7A15 超低ノイズ、正電圧レギュレータの評価基板

TI (テキサス インスツルメンツ) の TPS7A15 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS7A15 リニア レギュレータ ファミリの動作と性能を評価できます。この評価基板 (EVM) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 400 mA を供給する能力があります。安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小である 1.5μF (またはそれより大きい) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YCK) 6 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ