パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS7A19 の特徴
- 広い入力電圧範囲: 4V~40V
- 出力電圧を1.5V~18Vの範囲で変更可能
- 出力電流: 450mA
- 低い静止電流(IQ): 15µA
- 低いドロップアウト電圧: 400mAで450mV (最大値)
- 遅延時間をプログラム可能なパワー・グッド
- サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
- セラミック出力コンデンサで安定動作
- VOUT ≥ 2.5Vのとき10µF~500µF
- VOUT < 2.5Vのとき22µF~500µF
- 動作温度範囲: -40℃~+125℃
- パッケージ: 3mm×3mm SON-8
アプリケーション
- スマート電力網インフラストラクチャと計量
- 電動工具
- モータ・ドライブ
- アクセス制御システム
- 試験/測定機器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS7A19 に関する概要
TPS7A19は低ドロップアウトのリニア・レギュレータ(LDO)で、入力電圧範囲(VIN)が最高40Vと広く、最大450mAまでの大きな出力電流(IOUT)を供給できます。この電圧レギュレータは、広い入力電圧レールから低電圧の電源を生成するために理想的です。TPS7A19は、適切にレギュレートされた電圧レールを供給するだけでなく、単純なサージ保護回路として機能するため、過渡電圧に耐えられ、その間もレギュレーションを維持できます。
TPS7A19は軽負荷時にわずか15µAの静止電流(IQ)しか消費しないため、常時オンまたはバッテリ駆動のアプリケーションにおいて消費電力を削減できます。
TPS7A19には、サーマル・シャットダウンと過電流保護機能が搭載されています。また、TPS7A19には、出力電圧がレギュレーション範囲になったことを示すパワー・グッド出力(PG)があり、遅延時間をプログラム可能です。この機能は、電力レールのシーケンス機能に便利です。
このLDOは、熱特性が強化された3mm×3mmの小さな8ピンSONパッケージで供給されます。