8-pin (DRB) package image

TPS7A1901DRBT アクティブ

パワー・グッドとイネーブル搭載、450mA、40V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS7A1901DRBR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS7A19 の特徴

  • 広い入力電圧範囲: 4V~40V
  • 出力電圧を1.5V~18Vの範囲で変更可能
  • 出力電流: 450mA
  • 低い静止電流(IQ): 15µA
  • 低いドロップアウト電圧: 400mAで450mV (最大値)
  • 遅延時間をプログラム可能なパワー・グッド
  • サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
  • セラミック出力コンデンサで安定動作
    • VOUT ≥ 2.5Vのとき10µF~500µF
    • VOUT < 2.5Vのとき22µF~500µF
  • 動作温度範囲: -40℃~+125℃
  • パッケージ: 3mm×3mm SON-8

アプリケーション

  • スマート電力網インフラストラクチャと計量
  • 電動工具
  • モータ・ドライブ
  • アクセス制御システム
  • 試験/測定機器

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS7A19 に関する概要

TPS7A19は低ドロップアウトのリニア・レギュレータ(LDO)で、入力電圧範囲(VIN)が最高40Vと広く、最大450mAまでの大きな出力電流(IOUT)を供給できます。この電圧レギュレータは、広い入力電圧レールから低電圧の電源を生成するために理想的です。TPS7A19は、適切にレギュレートされた電圧レールを供給するだけでなく、単純なサージ保護回路として機能するため、過渡電圧に耐えられ、その間もレギュレーションを維持できます。

TPS7A19は軽負荷時にわずか15µAの静止電流(IQ)しか消費しないため、常時オンまたはバッテリ駆動のアプリケーションにおいて消費電力を削減できます。

TPS7A19には、サーマル・シャットダウンと過電流保護機能が搭載されています。また、TPS7A19には、出力電圧がレギュレーション範囲になったことを示すパワー・グッド出力(PG)があり、遅延時間をプログラム可能です。この機能は、電力レールのシーケンス機能に便利です。

このLDOは、熱特性が強化された3mm×3mmの小さな8ピンSONパッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS7A1901DRBR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら