データシート
TPS7A3401
- 入力電圧範囲:–3V~-20V
- 出力ノイズ:
- 80µVRMS(10Hz~100kHz)
- 電源リップル除去比:
- 50dB(1kHz)
- 27dB以上(10Hz~1MHz)
- 可変出力電圧:–1.18V~–18V
- 最大出力電流:200mA
- ドロップアウト電圧:500mV(100mA時)
- 2.2µF以上のセラミック・コンデンサで安定
- CMOSロジック・レベル互換のイネーブル・ピン
- 内部設定された電流制限および過熱保護を内蔵
- 熱特性の優れたMSOP-8 PowerPAD™パッケージ
で供給 - 動作温度範囲:–40°C~+125°C
TPS7A3401は、200mAの最大負荷電流を供給できる、高電圧(20V)、低ノイズの負電圧リニア・レギュレータです。
これらのリニア・レギュレータは、CMOSロジック・レベル互換のイネーブル・ピンを搭載し、また、内蔵された過電流制限および過熱保護機能により、障害状態中にデバイスおよびシステムを損傷から保護します。
TPS7A3401は、バイポーラ・テクノロジを使用して設計されており、システム性能を最大限に引き出すためにクリーンな電源レールを必要とする高精度計測アプリケーションに最適です。この設計により、TPS7A3401は、オペアンプ、/Dコンバータ(ADC)、D/Aコンバータ(DAC)、および他のアナログ回路の電源としてコスト効率のよい選択肢となります。
さらに、TPS7A3401リニア・レギュレータは、DC/DCコンバータ出力のレギュレーションにも適しています。DC/DCスイッチング変換に固有の出力電圧リップルをフィルタリングして除去することにより、計測アプリケーションにおい最高のシステム性能が得られます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | –20V、–200mA、低ノイズ、負電圧リニア・レギュレータ データシート | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 2月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。