TPS7A7200-EP
- Low Dropout Voltage:
- VIN Range: 1.5 V to 6.5 V
- Configurable Fixed VOUT Range: 0.9 V to 3.5 V
Adjustable VOUT Range: 0.9 V to 5.0 V - Very Good Load and Line Transient Response
- Stable with Ceramic Output Capacitor
- 1.5% Accuracy over Line, Load, and Temperature
- Programmable Soft-Start
- Power Good (PG) Output
- 5-mm × 5-mm QFN-20 Package
The TPS7A7200 low-dropout (LDO) voltage regulator is designed for applications seeking very-low dropout capability (180 mV at 2 A)) with an input voltage from 1.5 V to 6.5 V. The TPS7A7200 offers an innovative, user-configurable, output-voltage setting from 0.9 V to 3.5 V, eliminating external resistors and any associated error.
The TPS7A7200 has very fast load-transient response, is stable with ceramic output capacitors, and supports a better than 2% accuracy over line, load, and temperature. A soft-start pin allows for an application to reduce inrush into the load. Additionally, an open-drain, power-good signal allows for sequencing power rails.
The TPS7A7200 is available in a 5-mm × 5-mm, 20-pin QFN package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2-A, Fast-Transient, Low-Dropout Voltage Regulator, TPS7A7200-EP データシート (Rev. A) | 2013年 6月 21日 | |||
* | VID | TPS7A7200-EP VID V6213612 | 2016年 6月 21日 | |||
* | 放射線と信頼性レポート | TPS7A7200QRGWREP Reliability Report | 2014年 12月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。