パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS7B81 の特徴
- 広い入力電圧範囲:3V~40V
- 出力電流:150mA
- 非常に低い静止電流 (IQ)
- 軽負荷時:2.7µA (標準値)
- 軽負荷時:4.5µA (最大値)
- 精度:ライン、負荷、温度の範囲全体にわたって 1.5% の誤差
- ドロップアウト電圧:100mA で 180mV (標準値)
- 広いイネーブル電圧範囲:2V~VIN (最高 40V)
- 入力電圧過渡の許容値:45V
- 5V および 3.3V 固定出力電圧オプション
- 電流制限およびサーマル・シャットダウン保護
- 広い範囲のコンデンサで安定 (1µF~200µF) (1)
- 接合部温度範囲:-40°C~+150°C
- 熱性能の高いパッケージ
- DGN (8 ピン HVSSOP)、RθJA = 63.9℃/W
- DRV (6 ピン WSON)、RθJA = 72.8℃/W
(1)
(1)出力コンデンサの要件については、「推奨動作条件」表を参照してください。
TPS7B81 に関する概要
TPS7B81 は、最高 40V の入力電圧で動作し、最大 150mA の電流を供給できる低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータです。軽負荷時の静止電流がわずか 2.7µA であるため、入力電源電圧範囲の広い設計や、スタンバイ時消費電力が非常に小さいことが要求される多セル・バッテリ駆動アプリケーションに最適です。45V の過渡電圧に耐えられるので、誘導性キックバックが発生する可能性があるアプリケーションでヘッドルームが増え、電圧抑制のための外付け回路を減らすことができます。
TPS7B81 には短絡および過電流制限機能が内蔵されているため、フォルト状態でもシステムを保護できます。スタンバイ時の消費電力が小さいことに加えて、軽負荷時のドロップアウト電圧が非常に小さいため、消耗したバッテリで動作する場合でもレギュレーションを維持できます。
TPS7B81 は、熱的に強化された 8 ピンの HVSSOP および 6 ピンの WSON パッケージで供給されます。どちらのパッケージも熱伝導性が高くサイズが小さいため、小型の設計が可能であり、電動工具、モーター・ドライブ・モジュール、バッテリ・パックなど、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適しています。