パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS7H1210-SEP の特徴
- VID (Vendor Item Drawing) V62/21616 が利用可能
-
総照射線量 (TID) 耐性 = 30krad (Si)
- すべてのウェハー・ロットについて、20krad(Si) までの TID RLAT (放射線ロット受け入れテスト)
-
シングルイベント効果 (SEE) の特性
- シングルイベント・ラッチアップ (SEL)、シングルイベント・バーンアウト (SEB)、シングルイベント・ゲート・ラプチャー (SEGR) の、線エネルギー付与 (LET) に対する耐性 = 43MeV-cm2/mg
- シングルイベント機能割り込み (SEFI) およびシングルイベント過渡 (SET) の LET に対する耐性 = 43MeV-cm2/mg
- 低ノイズ:13.7µVRMS (標準値、10Hz~100kHz)
- 高い電源除去比、PSRR (VIN = -6V、VOUT = -5V、IOUT = 1A での標準値):
- 100Hz 時に 61dB
- 100kHz 時に 61dB
- 1MHz 時に 41dB
- 入力電圧範囲:-3V~-16.5V
- 調整可能な出力:-1.2V~-15.5V
- 最大 1A の出力電流
- 10µF 以上のセラミック出力コンデンサで安定動作
- 電流制限とサーマル・シャットダウン保護機能を内蔵
- 宇宙向け強化プラスチック (SEP)
- 管理されたベースライン
- 金ボンド・ワイヤ
- NiPdAu リード仕上げ
- 単一のアセンブリ / テスト施設
- 単一の製造施設
- 軍用温度範囲:-55℃~125℃
- 長い製品ライフ・サイクル
- 製品変更通知期間 (PCN) の延長
- 製品のトレーサビリティ
- モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
TPS7H1210-SEP に関する概要
TPS7H1210-SEP 負電圧リニア・レギュレータは、1A の最大負荷を供給できる低ノイズ、高 PSRR のレギュレータです。
このレギュレータには、CMOS ロジックレベル互換のイネーブル・ピン (EN) が搭載されており、ユーザーがカスタマイズ可能なパワー・マネージメント方式を実現できます。その他の機能として、電流制限機能とサーマル・シャットダウン機能が内蔵されており、障害状態時にデバイスとシステムが保護されます。
TPS7H1210-SEP デバイスは、システム性能を最大限に高めるためにクリーンな電源レールが決定的に重要な、高精度、低ノイズのアプリケーションを主な対象として、バイポーラ・テクノロジで設計されています。したがって、オペアンプ、ADC、DAC、その他の高性能アナログ回路への電力供給に理想的です。
そのほか、TPS7H1210-SEP デバイスは、DC/DC コンバータのポスト・レギュレーションに適しています。DC/DC スイッチング変換に本質的に付随する出力電圧リップルをフィルタ処理し、影響を受けやすいデバイスや RF アプリケーションにおいて、最大のシステム性能が保証されます。