TPS80010
- 1.8-V Buck DC-DC Converter
- 3.1-V Boost DC-DC Converter with 3-V Post-Regulation LDO
- Over 91% Conversion Efficiency
- Current-Limited Start-Up for Both DC-DC Converters
- Load Switch With Current-Limited Turnon
- Battery-Level Monitor Switch
- 32-Pin, 4-mm × 4-mm × 1-mm VQFN Package
- ESD Performance Tested per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 500-V Charged-Device Model (C101)
- 2000-V Human-Body Model
The TPS80010 device provides an integrated power-management solution for 2-cell alkaline battery applications such as wireless mice, keyboards, and video game controllers. The VBUCK 1.8-V output is powered by a buck converter with a load capacity of 100 mA. A Power Good (PG) signal is generated when VBUCK is greater than 90% of its target output voltage. Integrated in the TPS80010 is an 80-mΩ load switch that can be connected to the VBUCK output, allowing more system design flexibility when connecting to multiple loads. The 3.1-V VBOOST output is powered by a boost converter. The VBOOST output voltage is post-regulated by the integrated 3-V LDO. This post-regulation provides a low-noise supply level through the specified battery range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS80010 PMU for Alkaline Battery-Powered Applications データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2014年 10月 1日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS80010 Evaluation Module User's Guide | 2010年 10月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点