8-pin (SIP) package image

TPS82671SIPT アクティブ

MicroSiP™ パッケージ封止、600mA、フル統合型、低ノイズ降圧コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS82671SIPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 uSiP (SIP) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS82671 の特徴

  • 5.5MHz 動作時で 90% の効率
  • 自己消費電流 17μA
  • 2.3V~4.8V の広い入力電圧 範囲
  • 5.5MHz に制御された動作周波数
  • PWM周波数のディザリングによるスペクトラム拡散
  • クラス最高の負荷およびライン過渡応答特性
  • 総出力電圧精度 ±2% (PWM動作時)
  • PFM/PWM モードを自動切り替え
  • 軽負荷時でも低リップルなPFM モード
  • ≥35dB VIN PSRR (1kHz to 10kHz)
  • ソフト・スタート機能を内蔵、起動時間 120-µs
  • アクティブ・パワーダウン・シーケンス機能を内蔵(オプション)
  • 過電流保護と過熱シャットダウン保護
  • 1mm以下の低背ソリューション
  • 基板占有面積<6.7 mm2
  • APPLICATIONS
    • 携帯電話、スマートフォン
    • デジタルテレビ、WLAN、GPS および Bluetooth アプリケーション
    • POL アプリケーション

TPS82671 に関する概要

TPS8267x は、低電力アプリケーション用の 600mA、降圧型DC/DC電源です。 スイッチング・レギュレータIC、 インダクタ、入出力コンデンサがパッケージに内蔵されています。 追加の外部部品は不要です。

TPS8267x は 高周波、同期整流方式降圧型 DC/DC コンバータで、電池駆動のポータブル・アプリケーション用に最適化されています。 MicroSiPTM DC/DC コンバータは 5.5MHz に制御されたスイッチング周波数で動作し、負荷電流の全範囲にわたって高効率を維持するため、負荷電流が減少した場合、パワー・セーブ・モードに移行します。

PFM モードでは、軽負荷動作中は自己消費電流が 17μA(標準)に低下し、電池稼働時間が延長されます。 ノイズの影響を受けやすいアプリケーションの為にも、本製品は PWM スペクトラム拡散機能により入力側の低ノイズ化だけではなく、安定化出力側の低ノイズ化も達成しています。 これらの機能と PSRR および AC 負荷レギュレーション性能により、電力変換効率を向上させるためのリニア・レギュレータの代替デバイスとして適しています。

TPS8267x はコンパクト(2.3mm x 2.9mm)で薄型 (1.0mm)の BGA パッケージで、標準的な表面実装装置による自動組立てに適しています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS82671SIPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら