データシート
TPS92381
- 3 または 4 チャネルの 120mA 電流シンク
- 100Hz で 10,000:1 の高い調光比
- 電流マッチング 1% (標準値)
- チャネルごとに最大 120mA の LED ストリング電流
- 出力を外部で結合し、ストリングごとに大電流を供給可能
- LED ストリング電力用の昇圧 / SEPIC コンバータを内蔵
- 入力電圧動作範囲:4.5V~40V
- 出力電圧:最大 45V
- 3.3A スイッチ FET を内蔵
- スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
- スイッチング同期入力
- 拡散スペクトラムによる EMI の低減
- フォルト検出および保護
- フォルト出力
- 入力電圧 OVP、UVLO、OCP
- 昇圧ブロックの SW OVP および出力 OVP
- 開放および短絡 LED フォルトの検出
- サーマル・シャットダウン
TPS92380、TPS92381 は、高集積、高出力で使いやすい DC/DC コンバータ内蔵 LED ドライバです。DC/DC コンバータは、昇圧と SEPIC の両方のモードでの動作をサポートします。4 個または 3 個の高精度電流シンクが搭載されており、これらを結合すると大電流の能力を実現できます。
DC/DC コンバータには、LED 順方向電圧に基づく適応型出力電圧制御機能があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。EMI 低減のため、DC/DC はスイッチング周波数の拡散スペクトラムと、専用ピンによる外部同期をサポートします。周波数を広範囲に調整可能なため、 TPS9238x は感知周波数帯の妨害を回避できます。
TPS9238x の入力電圧レンジは 4.5V~40V です。 TPS9238x には、広範なフォルト検出機能が搭載されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS92380、TPS92381 45V LED バックライト・ドライバ、3、4 チャネル データシート | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 1月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LP8867Q1EVM — LP8867-Q1 車載ライティング向け、4 チャネル LED ドライバの評価モジュール
LP8867Q1EVM は、車載ライティング用の高性能 LED ドライバ である LP8867/9-Q1 デバイスの特性、動作、使用法を評価するのに役立ちます。LP8867/9-Q1 デバイスは、DC/DC コンバータを統合した使いやすい LED ドライバです。また、このデバイスには PWM 入力信号で制御可能な 4 つ / 3 つの 120mA 高精度電流シンクがあり、充実した故障検出機能を搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。