TPS92665-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- グレード 1:周囲温度範囲 –40℃~125℃
- デバイス HBM 分類レベル H1C
- デバイス CDM 分類レベル C5
- 機能安全対応
- 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
- 16 個の内蔵バイパス・スイッチ
- プログラム可能な 10 ビット PWM 調光
- プログラム可能なスルーレート制御
- LED の開放検出および保護
- 単一 LED 短絡検知
- UART シリアル通信
- システム・クロック用の内部発振器
- デバイス同期用の LVDS クロック・ドライバ
- LMM の以前の世代との互換性
- CAN トランシーバ互換
- 内蔵 ADC
- 各スイッチの LED 電圧
- ダイ温度
- 2 個の汎用 ADC 入力(サーミスタ互換)
TPS92665 LED マトリクス・マネージャ・デバイスは、個別ピクセル・レベルで LED を制御することで、完全にダイナミックな適応型ライティング・ソリューションを実現します。このデバイスには 4 つのサブストリングが含まれます。各サブストリングは、個別の LED をバイパスする、直列接続された 4 つの内蔵スイッチで構成されます。個別のサブストリングにより、本デバイスには 1 つまたは複数の電流源を接続できます。
TPS92665 には内部発振器が搭載されています。内部発振器は、内部の低ノイズ LVDS トランスミッタ / レシーバ・ブロックを介して、他のシステム・デバイスと共有できます。マルチドロップ UART (Universal, Asynchronous, Receiver Transmitter) シリアル・インターフェイスは、TPS92664、TPS92667、TPS92662x、TPS92663x デバイスと互換性があります。多重化された入力を持つオンボード ADC は、すべての LED チャネル と IC ダイ温度をサンプリングします。この ADC は、システム温度補償、LED ビニングおよびコーディングに使用される専用 ADC 入力もサンプリングします。
TPS92665 の内蔵レジスタは、ストリング内の各 LED の位相シフトおよびパルス幅のプログラミングと、LED の開放、短絡フォルトおよび機能パラメータの報告に使用されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92667EVM-243 — TPS92667-Q1 LED マトリクス・マネージャの評価基板
TPS92667-Q1 評価基板 (EVM) は、16 チャネル・マトリクス・マネージャ・デバイスである TPS92667-Q1 と TPS92665-Q1 を採用しています。この評価基板 (EVM) キットには、3 枚の PCB と関連ケーブルが付属しており、標準的なマトリクス・ヘッドライト・システム向けのエンド・ツー・エンド (自己完結型) 電源ソリューションを実現できます。PSIL243 PCB は、1 個の TPS9265-Q1 デバイスと 3 個の TPS92667-Q1 デバイスを搭載しており、合計 64 個の LED のピクセル レベル制御が可能です。PSIL215 PCB (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。